CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina light万向脚轮采用B10 接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮主体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保在各种地面上的良好抓地力和静音运行,轮径为75mm,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅性。脚轮总高度为103mm,结构紧凑适合空间受限的应用场合。动态承载能力为75kg(运行速度3km/h),静态承载能力达150kg,能够满足重载设备的使用需求。该产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、超声设备以及呼吸机等精密医疗器械的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能