跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,转向系统使用精密滚珠轴承确保灵活操作。车轮主体采用铝制材料,胎面为铸造聚氨酯材质,轮径125毫米,轮轴配置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度178毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在4公里/小时速度下可达750公斤,在6公里/小时速度下为600公斤,静态承载能力高达1500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的承载和转向性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9940ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365658
S4物料编号
990837750
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
157 mm
4 公里/小时的载重
750 kg
6 公里/小时的载重
600 kg
静态载重
1500 kg
总高
178 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.86 kg
产品名称
Delta twin
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
136 mm
转向干涉
253 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
126.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,具备优异的耐磨性和减震效果,轮毂装配精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达1500公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为750公斤,在6公里/小时速度下为600公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配125毫米直径车轮,轮体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造结构,提供优异的耐磨性和静音运行特性,配置精密滚珠轴承系统保证平稳转动。产品总高度为178毫米,适合各种工业应用场景的安装要求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达750公斤,在6公里每小时速度下可达600公斤,静态承载能力高达1500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的支撑。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,具备优异的耐磨性和减震效果,轮毂装配精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达1500公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为750公斤,在6公里/小时速度下为600公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配125毫米直径车轮,轮体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造结构,提供优异的耐磨性和静音运行特性,配置精密滚珠轴承系统保证平稳转动。产品总高度为178毫米,适合各种工业应用场景的安装要求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达750公斤,在6公里每小时速度下可达600公斤,静态承载能力高达1500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的支撑。

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg