CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配125毫米直径车轮,轮体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造结构,提供优异的耐磨性和静音运行特性,配置精密滚珠轴承系统保证平稳转动。产品总高度为178毫米,适合各种工业应用场景的安装要求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达750公斤,在6公里每小时速度下可达600公斤,静态承载能力高达1500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能