跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向操作。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和耐温性能,轮子直径为100毫米,内置干轴承衬套提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达250公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
S4物料编号
990035365
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
79 mm
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
总高
128 mm
最高温度范围
250 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.79 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
轮子
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣环境中长期使用。轮子直径为100毫米,采用干轴承衬套设计,确保平稳的旋转性能和低维护需求。轮子踏面材料与轮子体相同,提供一致的耐磨性能,而轮子体采用塑料热固性材料制造,具有出色的耐热性能,能够在高温环境中保持结构稳定性。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计便于在空间受限的应用中安装。该脚轮的静载荷容量达到250千克,动载荷容量为125千克(在4千米每小时的速度下),提供可靠的承载性能。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg