CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣环境中长期使用。轮子直径为100毫米,采用干轴承衬套设计,确保平稳的旋转性能和低维护需求。轮子踏面材料与轮子体相同,提供一致的耐磨性能,而轮子体采用塑料热固性材料制造,具有出色的耐热性能,能够在高温环境中保持结构稳定性。产品的总体高度为128毫米,紧凑的设计便于在空间受限的应用中安装。该脚轮的静载荷容量达到250千克,动载荷容量为125千克(在4千米每小时的速度下),提供可靠的承载性能。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境