CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的螺栓,带衣领连接方式,确保安装稳固可靠。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备螺栓旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为50毫米。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能