跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,提供灵活的360度转向功能。轮子主体采用聚丙烯,导电材料构造,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,保证平稳运行。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同负重需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4物料编号
990071196
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
61 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
38 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能