跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的螺栓,带衣领连接方式,确保安装稳固可靠。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备螺栓旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,轮面覆盖导电热塑性橡胶材料,具备优异的防静电性能和地面保护特性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,确保运行顺畅耐用。产品车轮直径为50毫米,整体高度为61毫米,结构紧凑适用于空间受限环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达40公斤,静态承载能力高达80公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅及办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
S4物料编号
990078141
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
61 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
45 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该产品专为床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等室内应用而设计,导电特性使其特别适用于对静电控制有要求的环境,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm