跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构,确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该产品专为床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等室内应用而设计,导电特性使其特别适用于对静电控制有要求的环境,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
总高
61 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Lumina
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
支架
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
45 mm
转向干涉
102 mm
旋转半径
51 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阅杆配件,配备聚丙烯材质的阅杆和衣领设计,确保安装的稳定性和耐用性。housing采用聚丙烯材料制造,内部配置阅杆旋转结构,提供平稳的360度旋转功能,满足各种复杂的移动需求。脚轮直径为50毫米,采用热塑性橡胶踏面材料,具有导电性能,轮体采用聚丙烯导电材料制造,确保了产品的防静电特性和耐磨性能。轮轴承采用带轴套管的滑动轴承设计,保证了旋转的流畅性和长期的可靠性。产品总体高度为61毫米,紧凑的设计使其能够适应各种家具和办公设备的安装需求。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下运行,充分满足日常使用中的各种负载要求,是现代家具和办公设备的理想移动配件。

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg