跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的连接和操作便利性。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向功能。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震性能,轮径为50毫米,配置带轴套管的滑动轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/9011
EAN
4031582317343
S4物料编号
990071098
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
61 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
38 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
交通灰色 A (RAL7042)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的抓地力和静音滚动性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家居和办公环境提供便捷的移动解决方案。

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg