CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的抓地力和静音滚动性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家居和办公环境提供便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能