跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
120 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.93 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
40 mm
外壳
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
108 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性,能够承受工业环境中的高负载和频繁使用,有效提升脚轮系统的整体性能和使用寿命。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关工业标准,为用户提供稳定可靠的技术解决方案,广泛适用于各种工业设备、运输工具和移动设备的脚轮配套应用场景。

跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的防静电特性,轮毂内置精密不锈钢滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达120公斤,静态承载能力高达240公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
轻型
120 mm
100 mm
轻型
120 mm
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
轻型
120 mm
100 mm
轻型
120 mm