跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5941XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352863
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
120 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.93 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
216 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
108 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的防静电特性,轮毂内置精密不锈钢滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达120公斤,静态承载能力高达240公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947XSC100R05-28 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用导电注塑聚氨酯材料,具备优异的防静电特性,轮毂内置精密不锈钢滚珠轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达120公斤,静态承载能力高达240公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Linea
5947XSC100R05-28 RAL9002

Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,确保长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg