Linea带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用六角颈螺纹阪杆上衣式安装接头,确保安装牢固可靠。脚轮的阪杆采用聚氨酯材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性,而阪杆旋转采用阀杆旋转设计,能够实现360度平滑旋转,为使用者提供灵活的方向控制。轮体采用直径75毫米的聚氨酯材料制成,轮胎表面采用聚氨酯注塑工艺,确保耐磨性和抓地力,轮体内部配备精密滚珠轴承,保证旋转的平稳性和长期的使用寿命。产品的总体高度为82毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下工作。Linea带轮脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,是现代家具和办公设备的理想配件选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷