跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮是一款专业级移动解决方案,采用六角颈螺纹阪,上衣式安装配件,确保稳固可靠的连接。该产品的阪采用聚酯胺材料制造,内部配备阪杆旋转机制,提供360度平滑旋转功能,满足各种复杂的移动需求。轮子直径为75毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯注塑工艺制成,具有耐磨、耐油、耐化学腐蚀的特性,轮体采用聚酯胺材料,确保轻量化与高强度的完美结合。产品总体高度为75毫米,设计紧凑,便于在有限空间内安装使用。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,动态负载承载能力为80千克,对应速度为3千米每小时,充分满足中等负荷应用场景的需求。Linea万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类家具和设备提供灵活、可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
75 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
15 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
30 mm
转向干涉
130 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
65 mm
螺纹直径
10 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
铆钉
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用六角颈螺纹阪杆上衣式安装接头,确保安装牢固可靠。脚轮的阪杆采用聚氨酯材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性,而阪杆旋转采用阀杆旋转设计,能够实现360度平滑旋转,为使用者提供灵活的方向控制。轮体采用直径75毫米的聚氨酯材料制成,轮胎表面采用聚氨酯注塑工艺,确保耐磨性和抓地力,轮体内部配备精密滚珠轴承,保证旋转的平稳性和长期的使用寿命。产品的总体高度为82毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下工作。Linea带轮脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,是现代家具和办公设备的理想配件选择。

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg