CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,轮面为导电注塑聚氨酯材料,内置精密滚珠轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
防扭配件
用于带方向锁的脚轮的防扭保护