跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料制造,胎面为导电注塑聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、护理车、呼吸机,以及餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、药品车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
172 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
86 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子配置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、计算机设备、药品车、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,轮面为导电注塑聚氨酯材料,内置精密滚珠轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子配置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、计算机设备、药品车、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,轮面为导电注塑聚氨酯材料,内置精密滚珠轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg