带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机方形安装配件,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅运行。脚轮直径为125毫米,总高度为162.5毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该产品动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力可达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动。脚轮轮径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的稳定性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,内置精密滚珠轴承,提供优异的滚动性能和静音运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该产品动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装配件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,内置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,提供紧凑的安装尺寸。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轴承采用精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运转顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形安装配件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺,配置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,动态载荷能力为100公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配圆锥球轴承,提供出色的滚动性能和使用寿命。该脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为185毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业对高品质移动设备的需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闩杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮主体由钢板构成,胎面使用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。车轮配置圆锥球轴承,直径为150毫米,整体高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闩杆圆形连接件,确保可靠的安装固定。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,轮毂内置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮在3公里/小时速度下动载荷能力达80公斤,静载荷能力高达160公斤,满足重载使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道旋转轴承结构。脚轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度Shore A 63,装配圆锥球轴承以确保平稳运转。轮径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为188毫米。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形配件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材质,具有不留痕特性,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动和定位解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轮子配备滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业的移动支撑解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为188毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,紧凑设计适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铁杆圆形安装配件,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮主体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的移动需求。