CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在高负荷工作环境下的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面使用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性能和地面保护特性,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证运行的平稳性和使用寿命。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载600公斤,在6公里每小时速度下可承载480公斤,静态载荷能力高达1200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能