轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度62毫米,轴孔直径25毫米,配备精密滚珠轴承。该轮子静态载荷能力为2800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤,适用于重载工业应用场景中的移动设备和运输工具。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达1300千克,动态负荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50毫米,轮子直径200毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业脚轮应用场合。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为75mm,胎面宽度62mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为550kg,在6km/h速度下为440kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,适用于工业设备和重载应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg,静态载荷能力达700kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度100mm,轮毂长度96mm,轴孔直径20mm。动态承载能力在4km/h速度下可达800kg,在6km/h速度下可达640kg,静态承载能力高达1600kg。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑解决方案。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度34mm,轮毂长度32mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载200kg,在6km/h速度下可承载160kg,静态载荷能力达400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度90mm,轴孔直径20mm,轮毂长度82mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,直径150mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷容量达1600kg,动态载荷容量在4km/h速度下为960kg,在6km/h速度下为800kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业应用场合的重载运输设备。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为250毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达2000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受1000千克,在6千米每小时速度下可承受800千克。这种高品质的轮子设计适用于各种工业应用场景,为重载设备提供可靠的移动解决方案。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82mm,胎面宽度76mm,轮毂长度76mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为840kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度70mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下可承受800公斤,在6公里/小时速度下可承受640公斤。精确的尺寸规格和高承载性能使其适用于各种工业应用场合,为重型设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度90mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm。动载荷能力在4km/h速度下可承受800kg,在6km/h速度下可承受640kg,静载荷能力达1600kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工况下的平稳运行和长久耐用性,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1300千克,动态载荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82毫米,胎面宽度62毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度62毫米。静态承载能力达1200千克。动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克。该轮子结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足不同速度条件下的载重需求。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达840千克,动态载荷在4千米每小时速度下为420千克,在6千米每小时速度下为335千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能和smooth运行表现。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为80mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工况下的平稳运行和持久耐用性,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度40毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。精密的尺寸设计和高品质材料使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能,满足严苛的工程要求。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态载荷能力为200kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,在6km/h速度下可承载80kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
常见问题
无痕轮的优点
无痕轮旨在保护敏感的地板表面处理,同时在日常使用中提供流畅、可控的移动性。腾德产品组合涵盖多种直径、胎面几何形状和硬度等级、车轮中心和轴承选项,可满足不同的操作和卫生要求。虽然复合材料和胎面设计会影响滚动行为、牵引力和磨损,但脚轮壳体对总体允许负荷、稳定性和使用寿命同样具有决定性作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保整个应用的可靠运行、安全性和持续性能。
TENTE 无痕脚轮具有几个关键优点:
地板保护 — 专门的胎面配方可防止敏感饰面(如乙烯树脂、环氧树脂和抛光混凝土)上的颜色转移、条纹和磨损。这有助于保持面向客户的区域的设施标准和专业演示。
减少清洁工作量 — 通过最大限度地减少条纹去除和局部修复,正确指定的无痕轮可减少纠正性清洁所花费的时间。结果是提高了生产率,减少了运营中断。
卫生和清洁兼容性 — 许多非标记选项在日常清洁和消毒的同时也能可靠运行,但兼容性取决于化合物和试剂。在潮湿或卫生关键区域,使用密封或不锈钢外壳和受保护的轴承,通过冲洗保护整个轧制系统。
改善生命周期经济——随着时间的推移,更少的补救性清洁和更低的地板损坏风险转化为更低的总护理成本。有了正确的规格,车队将受益于稳定的性能和更长的保养间隔。
无痕轮的类型
多种胎面系列和车轮结构均具有无痕性能,例如橡胶、热塑性弹性体和聚氨酯。每种类型都优化了地板保护、牵引力、滚动阻力、磨损特性和允许负载的不同平衡。然后,复合硬度和胎面几何形状会根据预期用途对这些特性进行微调。选择最合适的变体需要对应用进行全面的了解:地板构成、表面处理及其灵敏度、路线剖面以及每个车轮所需的载荷。同样具有决定性的还有脚轮外壳,它决定着系统的总体额定载荷、横向稳定性和使用寿命。以下是一些常用的无标轮类型:
无痕橡胶轮
无痕橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和无污渍的移动性。这些车轮采用无痕胎面,可保护敏感的地板表面,同时提供稳健的牵引力和顺畅的行驶体验。与较硬的材料相比,橡胶通常会产生更多的滚动阻力,而另一方面,它自然可以更好地抑制振动和滚动噪音。为无痕橡胶轮选择合适的硬度和直径有助于将推/拉力保持在人体工程学目标范围内。在我们的产品中,PJP 车轮就是一个很好的例子。这些车轮使用 TentePrene(我们的无痕热塑性橡胶)作为胎面材料,并结合聚丙烯轮体、精密滚珠轴承和螺纹防护装置。我们的无痕橡胶轮 PJP 通常用于脚轮系列,例如 TENTE Agila 和 Levina 等。通过将它们与不同的外壳(例如Levina中的轻质聚酰胺或Agila中的坚固压制钢)和不同的接头选项配对,它们可以满足不同的个人需求。
无痕聚氨酯轮子
无痕聚氨酯轮子提供耐用、无污染的界面,可在低滚动阻力和出色的磨损特性之间取得平衡。与其他胎面材料相比,这些轮子具有较低的滚动阻力,可减少移动应用所需的体力劳动。更硬的聚氨酯化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。这使它们成为需要在光滑地板上轻松起动力和较长使用寿命的高负荷应用的绝佳选择。在我们的选择中,XSP 轮子就是一个显著的例子。这些车轮使用无痕、导电、注塑聚氨酯胎面,结合导电聚酰胺轮体和精密滚珠轴承。这些特性使它们成为静电保护区的常见选择。XSP 车轮用于我们的各种脚轮系列,例如 TENTE Levina、Linea、Agila 等。将它们与适合您个人用例的合适外壳和配件选项相结合,以确保最佳的移动性和使用寿命。
无痕轮的应用领域
只要设备必须在敏感地板上移动,不留下条纹或磨损,同时保持可控的操控性,都要选择无标记轮。例如,在医疗保健领域,它们被广泛用于药车、护理车、医院病床、消毒车和带轮子的计算机等应用,有助于在频繁的清洁周期中保持走廊和患者区域的美观。例如,在家具和移动应用中,它们支持商店固定装置和展示架、防滚架、滚动托盘和推车以及餐饮推车,保护面向客户的空间中的浅色或抛光地板。在工业环境中,无痕轮集成到生产和平台手推车、运输设备、专业清洁车等中,将地板护理与可靠的日常移动性相结合。