按胎面材料分类的脚轮
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎黑色硫化胎面,确保优异的减震性能和耐磨性,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该产品具有出色的承载能力:静态承载能力达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负载条件下的平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证运行的平顺性和耐久性。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保长期使用的耐久性和平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静态载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震和地面保护性能,轮子直径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为240毫米,静载荷能力达900公斤。动载荷性能方面,在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保优异的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供出色的耐磨性和承载能力,轮子直径为125毫米,采用滑动轴承设计。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重性能方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载700公斤,在6公里/小时速度下可承载560公斤,静载荷高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,确保在恶劣工况下的耐久性和稳定性。车轮本体由聚氨酯材料制成,重型结构,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,紧凑的尺寸设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1400公斤,动载荷在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,确保在重载应用中的耐久性和结构强度。车轮本体由聚酯胺材料制成,重型规格,胎面材料与轮子体相同,保证了整体性能的一致性,配备滑动轴承系统以实现平稳运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供出色的耐磨性和承载能力,轮子直径为125毫米,配备滑动轴承系统。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达700公斤,在6公里/小时速度下可达560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业环境的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣工况下的持久耐用性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。静载荷能力高达1600公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,满足不同速度要求下的承载需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载移动设备提供稳定可靠的支撑。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为250毫米,采用滑动轴承设计。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业重载移动的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负载条件下的平稳旋转性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载700公斤,在6公里/小时速度下可承载560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重工业对高强度移动部件的严格要求。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动态承载能力在4公里/小时速度下可达450公斤,在6公里/小时速度下为360公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动特性,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板材质的非常重型轮架结构,确保在重载应用中的卓越稳定性和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,满足不同工况下的载重需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等专业领域,为重型设备移动提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由钢板制成,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保长期稳定运行。车轮轮体采用铝材制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种工业环境的严苛要求。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎无痕硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度达到240毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该产品静态承载能力高达900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重450公斤,在6公里每小时速度下可承重360公斤,满足重载运输需求。广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,轮面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,提供优异的减震和抓地性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达700公斤,动态负荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业场合,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的稳定运行。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致性,轮毂内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承结构。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮具有优异的承载能力,静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配备精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,直径为125毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震效果,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载400公斤,在6公里每小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。