万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为200毫米,整体高度为235毫米。该脚轮动载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为150公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达300公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳的旋转性能。轮子主体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子轴承采用滑动轴承设计,轮径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力达到200公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚氨酯,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达400公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为100毫米,整体高度为128毫米。该脚轮动载荷能力为125公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂配置滑动轴承以保证平稳运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达250公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。
万向脚轮 160 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为160毫米。脚轮总高度为195毫米,动态载荷能力达200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力高达400千克。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
万向脚轮 200 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为235毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可达200公斤,静载荷能力高达400公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性能,轮子直径为100毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为125公斤(4公里/小时速度下),静态承载能力达250公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为125公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力达250公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为195毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力达200公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚氨酯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的地面适应性,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达400千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板连接方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面材质与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为80毫米。整体高度为108毫米,动态载荷能力在4公里/小时速度下可达200公斤,静态载荷能力高达400公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动载荷能力为125公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和转向解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳的旋转性能。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质的一致性和耐用性,轮子内部装配滚柱轴承,轮径为125毫米。脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮具有优异的承载性能,动载荷为125公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷可达250公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以减少摩擦并延长使用寿命。脚轮车轮直径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子配备滚柱轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷可达400千克,能够满足重型设备和工业推车的承载需求,是工厂、仓库和物流中心的理想选择。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,适合中等负载的平稳运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达700公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为275公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达550公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统。产品总高度为108毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为200千克(在4千米/小时速度下),静态载荷能力达400千克,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。脚轮车轮直径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
常见问题
尼龙脚轮的优点
尼龙脚轮是一种坚固耐用的移动解决方案,专为要求苛刻的应用而设计。这些脚轮以其高承载能力和低滚动阻力而闻名,在耐用性和效率至关重要的环境中表现出色。其硬质尼龙胎面可确保磨损最小,并在坚固的表面上顺畅行驶。尼龙脚轮有多种外壳类型和安装选项,可以量身定制,以满足各种操作要求。
腾德尼龙脚轮具有多种优点:
高承载能力——尼龙脚轮采用刚性耐用的胎面,可以轻松承载重物。这使它们成为在压力下需要可靠性能的要求苛刻的应用的理想之选。
低滚动抗性-硬质尼龙胎面即使在满负荷下也能轻松顺畅地滚动。这提高了机动性,减少了移动设备所需的工作量。
卓越的耐磨性-尼龙具有很强的耐磨性和抗变形能力,即使在连续运行中也能确保较长的使用寿命。其耐用性最大限度地减少了维护和更换需求。
耐化学和防潮性-尼龙脚轮在暴露于水、清洁剂和许多工业化学品的环境中表现良好。这使它们适用于对卫生敏感的工业环境。
耐温性-尼龙脚轮可承受很宽的温度范围,在不影响性能的前提下,在冷库和较温暖的工作条件下都能保持正常运行。
尼龙脚轮有多种设计可供选择,以满足工业、医疗和家具应用的特定需求。每种类型都经过精心设计,可提供有针对性的性能优势——从高负载能力和低滚动阻力到出色的耐久性和耐化学性。以下是一些最常见的尼龙脚轮类型及其主要优点:
重型尼龙脚轮
专为最苛刻的工业任务而设计,重型尼龙脚轮在高负荷下表现出色,不会影响滚动性能。其刚性胎面确保了仓库、生产车间和配送中心的可靠移动。这些优点使尼龙脚轮特别适合重型运输手推车等。我们的 Kappa 脚轮就是一个例子——使用 DURATECH 尼龙轮,它可以承受高达 3,000 千克的负荷。另一个例子是我们的 Omikron twin,它配备了两个尼龙轮,能够承受高达 15,000 千克的负载。
尼龙旋转脚轮
尼龙旋转脚轮具有出色的操控性,可以轻松顺畅地改变方向。它们在密闭空间中特别有价值,因此非常适合餐饮车、送餐系统、专业清洁护理和移动家具等需要精确处理的应用。我们的 Alpha 不锈钢旋转脚轮就是一个例子,它使用不锈钢旋转外壳,可以配备尼龙轮,每个脚轮的承载能力为 500 kg。
小型尼龙脚轮
小型尼龙脚轮专为紧凑型家具和轻型设备而设计,在这些情况下,节省空间的移动性至关重要。它们的滚轮直径仅为 35 mm,可为床头柜、办公家具和其他轻型移动应用等应用提供平稳的滚动。它们的硬尼龙胎面可确保耐用性能,同时将总高度降至最低,非常适合既需要功能又要求低调外观的设计。
尼龙脚轮的应用领域
在需要高承载能力、低滚动阻力和持久耐用性的情况下,都可选择尼龙脚轮。其坚固的设计使其成为工业、医疗保健和家具应用的热门选择,同时支持轻型和重型设备。在工业和物流环境中,尼龙脚轮用于专业清洁车、运输设备以及生产和平台手推车等应用,在这些应用中,在重负荷下平稳操纵至关重要。即使在生产和仓库环境中持续运行期间,它们的硬尼龙胎面也能确保磨损降至最低。在医疗保健应用中,尼龙脚轮适用于患者升降器、治疗椅和床头柜等应用,提供可靠且维护成本低的移动性。它们对清洁剂和湿气的耐受性使其非常适合卫生敏感的环境。对于家具和移动应用,尼龙脚轮通常用于餐饮车、媒体家具和办公椅等应用。它们可以毫不费力地重新定位设备和家具,确保专业和商业环境中的功能灵活性。