固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保高强度和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长久使用寿命。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力205千克(4千米/小时速度下),静态载荷能力410千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳运转和长久使用寿命。脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑且适用性强。动态载荷能力达400千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,适合中等负载的平稳运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达700公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 108 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚丙烯轮体,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性能和化学稳定性,内置滚柱轴承系统保证平稳运行和较低的滚动阻力。轮子直径为108毫米,脚轮总高度为132毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动载荷能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达300公斤,能够满足重型设备的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。轮子主体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供平稳运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,动态载荷能力达160公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为275公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达550公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达250公斤,静态承载能力高达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供平稳运行。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力达200千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达400千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供平稳运行。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达400公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统。产品总高度为108毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为200千克(在4千米/小时速度下),静态载荷能力达400千克,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 80 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。脚轮车轮直径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滚柱轴承以减少滚动阻力。该脚轮的车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达320公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体采用聚氨酯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为275公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达550公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为160毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长使用寿命。产品总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力达300公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达600公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子直径为160毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达到300公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达600公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保顺畅运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达320公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品总高度为240毫米,静态承载能力达800千克。动态承载能力在4千米/小时速度下为400千克,在6千米/小时速度下为250千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 108 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和卓越的耐久性。轮子主体由高品质聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现,轮子内置滚柱轴承以减少摩擦并提高运行效率。该脚轮的轮径为108毫米,总高度为132毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态承载能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力达400公斤,能够满足重载应用需求。广泛适用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 108 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,内置滚柱轴承系统保证平稳运转和长久使用寿命。轮子直径为108毫米,整体高度为132毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为200千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达400千克,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
常见问题
中型脚轮的优点
中型脚轮将强大的负载能力与多功能性能相结合,每个脚轮可承受 150 到 500 kg 的重量。它们弥合了轻型和重型解决方案之间的差距,提供了承受大量负荷所需的强度,同时保持了平稳、灵敏的运动。这使它们成为各种专业应用的可靠选择,从工业运输到商用设备,在这些应用中,持续的移动性和稳定性至关重要。
腾德中型脚轮具有几个关键优点:
耐用结构 — 这些脚轮采用耐用材料制成,经久耐用,经久耐用,可承受磨损、冲击和恶劣的地板条件。
适应性强的轮子选项 — 有多种胎面材料可供选择,以适应不同的地板类型和操作环境——从更柔软的地板保护胎面到用于光滑工业地板的更坚硬、阻力更低的选项。
多功能安装解决方案 — 板、杆和螺栓孔接头确保与各种设备设计兼容,可轻松集成到现有系统中。
提高安全性 — 为了在使用期间或静止时安全定位,这些脚轮可以根据您的操作需求配备全锁、定向锁或其他锁定机构。
中型脚轮的类型
中型脚轮有多种设计,可满足不同负载要求、地板条件和操纵需求的需求。无论您是需要在狭小空间内平稳旋转,在直线运行中需要固定方向的稳定性,还是需要降噪或导电性等特殊功能,都有中型解决方案可以与之匹敌。通过选择正确的车轮材料、轴承类型和外壳设计组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的中型脚轮类型及其主要优点:
中型旋转脚轮
中型旋转脚轮设计用于在任何方向上平稳、受控地移动,非常适合在狭窄空间、机械周围或复杂路径上操纵设备。这些脚轮的性能与车轮踏面及其与地板表面的兼容性密切相关。通过为操作环境选择合适的胎面,中型旋转脚轮可在工业、医疗和商业应用中提供平稳的操控、较长的使用寿命和可靠的性能。TENTE Alpha 系列是我们产品系列中的一个代表性产品线,它将坚固的设计与多种配置选项相结合。该系列提供中型旋转脚轮,每个脚轮的承载能力可达 500 kg,具体视尺寸和规格而定。轮子直径从 80 mm 到 200 mm 不等,采用不同的胎面材料,包括热塑性橡胶、聚氨酯和耐磨聚酰胺选项,以适应不同的地板条件。
中型固定脚轮
固定脚轮提供稳定的直线行程,为需要行驶更长距离且无需频繁调整转向的设备提供稳定性和方向控制。它们通常与两固定、双旋转配置的旋转脚轮搭配使用,可实现稳定性和机动性的最佳组合。这些脚轮专为承受整个中型负荷范围而设计,即使在要求苛刻的医疗、工业或物流环境中也能提供可靠的性能。我们的产品组合包括负载范围内各种不同的固定脚轮,包括重型压制钢或不锈钢等外壳选项、耐磨聚酰胺等车轮选项、导电聚氨酯踏板、无痕弹性轮胎等等。
中型不钢脚轮
当耐腐蚀性与强度同等重要时,不锈钢中型脚轮提供了完美的解决方案。它们可抵抗清洁化学物质、湿气和温度变化,特别适用于食品生产设施、医院和实验室等卫生要求严苛或富含水分的环境。其坚固的设计确保了较长的使用寿命,而不会影响清洁度或移动性。TENTE Alpha stainless 系列是我们产品组合中的一个例子,根据尺寸和配置,每个脚轮的承载能力高达 500 kg。轮子直径从 80 mm 到 200 mm 不等,有无痕硫化弹性轮胎或实心橡胶、耐磨聚酰胺等选项,以适应不同的地板条件。外壳由高级不锈钢制成,确保耐用性和耐腐蚀性。
中型脚轮的应用领域
中型脚轮是工业、医疗和商业领域的电子应用的多功能解决方案,在这些领域,强度和机动性都至关重要。在制造环境中,它们是运输设备、生产手推车、移动工作台等必须在不牺牲机动性的情况下承载大量负荷的应用的可靠选择。在物流中,它们通常用于防滚架、卷装托盘、购物车等,即使满载也能确保平稳搬运。在医院、实验室和食品生产设施等卫生要求严格的环境中,不锈钢中型脚轮等选件具有必要的耐腐蚀性和易于清洁的特性,可满足严格标准的要求。在商业空间中,它们支持移动式货架、展示单元、餐饮车等,可在各种地板表面上提供稳定、可控的移动。通过选择正确的外壳材料、车轮踏面和轴承类型组合,中型脚轮可以进行调整,使其在从抛光的室内地板到不平坦的室外表面等任何地方都能可靠地运行,这使其成为耐久性、适应性和平稳运行不可谈判的应用的多面手。