Stora
2370DIK075P30-10,3
Основні атрибути
| Назва продукту | Stora |
|---|---|
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 55 KG |
| Статична вантажопідйомність | 110 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 100 mm |
| Загальна ширина | 50 mm |
| Загальна вага | 0,42 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Тонка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 30 mm |
| Радіус повороту | 67,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 135 mm |
| Діаметр ковпачка | 43,5 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Пасивований блакитним |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 75 mm |
| Ширина протектора | 25 mm |
| Ширина колеса | 25 mm |
| Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 10,3 mm |