Stora
2370DIK075P30-10,3
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Stora |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| nosnost 3 km/h | 55 KG |
| Statický Nosnost | 110 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 100 mm |
| Celková šířka | 50 mm |
| Celková hmotnost | 0,42 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Úzké |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 30 mm |
| Poloměr otáčení | 67,5 mm |
| otočné rušení | 135 mm |
| Průměr otočné kamery | 43,5 mm |
Kolo
| Materiál těla | Ocelový plech |
|---|---|
| materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Barva kolo | Pasivováno modrou |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 75 mm |
| Šířka běhoun | 25 mm |
| Šířka kolo | 25 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
| Typ montáže | Díra na šroub |
|---|---|
| průměr otvoru matice | 10,3 mm |