Stora
2370DIK075P30-10,3
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Stora | 
|---|---|
| Tipo de producto | Swivel castor | 
| La capacidad de carga a 3 km/h | 55 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 110 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C | 
| altura total | 100 mm | 
| Ancho total | 50 mm | 
| Peso total | 0.42 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Soporte
| Material | Steel sheet, medium | 
|---|---|
| La forma de la horquilla | Slim | 
| rodamiento giratorio | Two ball races | 
| Color | Blue passivated | 
| desplazamiento | 30 mm | 
| Radio giratorio | 67.5 mm | 
| interferencia de giro | 135 mm | 
| Diámetro del domo | 43.5 mm | 
Aro
| Material del cuerpo | Sheet Steel | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking | 
| Cojinete | Cone ball bearing | 
| Color del aro | Pasivado azul | 
| banda de rodadura | Soft tread | 
| Diámetro del aro | 75 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 25 mm | 
| Anchura del aro | 25 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A | 
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole | 
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 10.3 mm |