Stora
2370DIK075P30-10,3
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Nom du produit | Stora |
|---|---|
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 55 KG |
| Capacité de charge statique | 110 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Poids | 0,42 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 30 mm |
| Rayon d'encombrement | 67,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 135 mm |
| Diamètre du dôme | 43,5 mm |
Roue
| Corps de roue | Tôle d’acier |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Zingué bleu |
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Fixation
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 10,3 mm |