Stora
2370DIK075P30-10,3
Основни атрибути
| Име на продукта | Stora |
|---|---|
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч | 55 KG |
| Статичен Товароносимост | 110 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 100 mm |
| Обща ширина | 50 mm |
| Общо тегло | 0.42 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Стоманен лист, среден |
|---|---|
| Форма Вилица | Тънък |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 30 mm |
| Радиус на завъртане | 67.5 mm |
| Интерференция при завъртане | 135 mm |
| Диаметър на купол | 43.5 mm |
Колело
| Материал на тялото | Стомана от лист |
|---|---|
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Конусен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Синьо покритие |
| Диаметър на колелото | 75 mm |
| Ширина на Резба | 25 mm |
| ширина на колелото | 25 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Отвор за болт |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 10.3 mm |