Stora
2370DIK075P30-10,3
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Stora |
|---|---|
| Producttype | Wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 55 KG |
| Statisch draagvermogen | 110 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 100 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Totaal gewicht | 0,42 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 30 mm |
| Zwenk radius | 67,5 mm |
| Draaicirkel | 135 mm |
| Diameter koepel | 43,5 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Plaatstaal |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Conisch kogellager |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Blauw gepassiveerd |
| Diameter wiel | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |
Fitting
| Type pasvorm | Boutgat |
|---|---|
| Boutgat diameter | 10,3 mm |