Термостойкие колеса
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой колесо для кастора, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, длина ступицы достигает 26,5 мм, а диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 150 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч достигает 75 кг. Такие характеристики делают данное колесо надежным решением для применения в кастерах с повышенными требованиями к температурной стойкости и долговечности.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, длина ступицы достигает 31 мм, а диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч равна 75 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из демпфирующего, термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм при ширине беговой дорожки 35 мм. Ступица имеет длину 45,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей надежное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 160 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо универсальным решением для применения в различных мобильных системах и оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из демпфирующего, термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 35 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим надежную работу и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса достигает 160 кг, динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо универсальным решением для применения в различных мобильных системах и оборудовании.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat представляет собой специализированный компонент для установки в поворотные опоры каталок и тележек. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 35 мм. Корпус изготовлен из пластика термореактивного, термостойкого материала, идентичного по свойствам корпусу колеса. Ступица колеса обладает длиной 45,5 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. В качестве подшипникового узла используется втулка сухого подшипника. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из пластика термореактивного, термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки равна 35 мм, длина втулки достигает 45,5 мм, а диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение и надежную работу. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 250 кг, а в динамическом режиме при скорости 4 км/ч достигает 125 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой компонент для установки в поворотный кронштейн каретки, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, длина втулки достигает 31,8 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 100 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч достигает 50 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных мобильных приложениях с соответствующими нагрузками.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой компонент для установки в поворотный кронштейн каретки, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с повышенной термостойкостью. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, материал беговой поверхности идентичен корпусу колеса. Ступица имеет длину 27 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 100 кг, динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо предназначено для использования в условиях повышенных температур и обеспечивает надежную работу в промышленных приложениях.
Преимущества термостойких колес
Термостойкие колеса спроектированы таким образом, чтобы оборудование оставалось мобильным в условиях постоянного или периодического нагрева. Благодаря термостойким материалам и компонентам они сохраняют прочность, геометрию и маневренность там, где обычные колеса могут размягчаться или деформироваться. От хлебопекарных линий и автоклавов до термических процессов в производстве — они сочетают в себе долговечность, эффективность и безопасность в сложных условиях. Высокотемпературные колеса TENTE обладают различными преимуществами:
Термическая целостность и постоянная подвижность — специально разработанные колесные соединения и термостойкие компоненты предотвращают деформацию и появление плоских пятен при повышенных температурах. Результатом является предсказуемое поведение при качении и надежное управление в течение циклов нагрева и охлаждения.
Эксплуатационная эффективность — поддерживая стабильное движение в печах, пекарнях, коммерческих кухнях и других горячих помещениях, высокотемпературные колеса снижают вероятность остановок, связанных с колесами. Это обеспечивает более плавные рабочие процессы и помогает защитить операторов и товары.
Плавная и предсказуемая мобильность — Термостойкие колеса не ставят под угрозу характеристики плавного качения. Термостойкие составы протектора, прецизионные подшипники и смазочные материалы с температурным режимом помогают снизить силу нажатия и тяги и минимизировать скольжение во время тепловых циклов.
Типы термостойких колес
TENTE предлагает различные варианты жаропрочных колес, разработанных для надежной работы при повышенных температурах до +280 °C. Выбор наиболее подходящего варианта требует комплексного подхода к применению: состоянию пола, размеру и требуемой нагрузке на колесо. Не менее важен корпус ролика, который определяет общую грузоподъемность системы, боковую устойчивость и срок службы.
Высокотемпературные колеса IDG
Колеса TENTE IDG — это специальные жаропрочные ролики для горячих процессов. Алюминиевый колесный центр с протектором из термостойкой силиконовой резины и самосмазывающейся втулкой обеспечивает стабильную геометрию и демпфирование при температуре в заданном диапазоне от —30 °C до +250 °C; допустимы короткие выдержки до +310 °C в течение 5 минут при условии, что температура самого протектора не превышает 250 °C. На практике это делает IDG отличным выбором, если вам нужны высокотемпературные колеса для духовок, автоклавов или пекарных линий, в то время как сохраняя при этом предсказуемые характеристики качения во время циклов нагрева и охлаждения. В гигиенических условиях или в условиях высокой влажности воздуха соедините колесо с корпусом из нержавеющей стали соответствующего класса (который можно стирать), чтобы дополнить систему высокотемпературных колесных колес.
Высокотемпературные колеса BOG
Колеса TENTE BOG разработаны специально для работы при высоких температурах. Корпус колеса изготовлен из термостойкого термореактивного пластика с сухой (самосмазывающейся) подшипниковой втулкой, рассчитанной на непрерывное воздействие от —40 °C до +280 °C. На практике это делает BOG надежным выбором для печей, автоклавов и линий горячей обработки, где термостойкие ролики должны сохранять геометрию и характеристики качения. Колеса BOG доступны с диаметром колес 80 мм или 100 мм. Чтобы получить комплексное решение для высокотемпературных колесных колес, соедините BOG с корпусом, осью и смазочными материалами, рассчитанными на тот же диапазон температур, чтобы сохранить грузоподъемность и срок службы.
Высокотемпературные колеса WOG
Жаропрочные ролики WOG специально разработаны для паровой стерилизации с использованием термостойкого синтетического термопластика с подшипником скольжения. Колеса WOG обеспечивают надежную мобильность при температуре от —40 °C до +200 °C. Серия доступна с колесами диаметром 75 мм и двумя разными длинами ступиц, которые подходят для автоклавов и других критически важных для гигиены сред, где требуются недеформируемые и моющиеся колеса.
Высокотемпературные алюминиевые колеса IOG
Высокотемпературные колеса IOG имеют алюминиевый корпус колеса и протектор с сухой подшипниковой втулкой и предназначены для непрерывной эксплуатации при температуре от −40 °C до +280 °C. Доступны модели диаметром 100 мм и шириной протектора 35 мм, обеспечивающие грузоподъемность 125 кг на колесо, что делает их компактным вариантом для работы в горячих зонах, где предпочтение отдается устойчивости металлических колес.
Области применения жаропрочных колес
Термостойкие колеса выбираются везде, где повышенные температуры являются частью повседневной работы. Типичные области применения включают хлебопекарные линии, коммерческие кухни, оборудование для производства продуктов питания, которое поступает в печи или проходит мимо нагретых поверхностей, а также автоклавы в критически важных для гигиены процессах. На производстве они оснащают тележки, стеллажи и транспортные тележки, которые проходят через печи для отверждения, сушки или окраски без ущерба для мобильности или допустимой нагрузки. Наши высокотемпературные колеса также рассчитаны на работу при минусовых температурах, что делает их пригодными для использования на маршрутах между горячими зонами и холодильными камерами при условии, что комплект колесных корпусов соответствует требованиям. В зависимости от модели высокотемпературные колеса TENTE охватывают диапазон температур от —40/—30 °C до +200—280 °C.