- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- торговое оборудование
-
Тележки для покупок
Колесные опоры и колеса для покупательских тележек
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 34,9 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 48 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 37 мм, оснащенное роликовым (игольчатым) подшипником и ступицей длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а протектор выполнен из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо выдерживает динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 200 кг, что делает его идеальным решением для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech диаметром 75 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 26,5 мм имеет отверстие под ось диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины, не оставляющей следов, и оснащен подшипником скольжения. Статическая грузоподъемность составляет 120 кг, динамическая — 60 кг при скорости до 3 км/ч. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 36,5 мм, оснащено отверстием для оси диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая - 80 кг при скорости до 3 км/ч. Предназначено для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 30 мм при длине ступицы 44,4 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, протектор выполнен из литой резины черного цвета, установлен роликовый игольчатый подшипник с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 140 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета шириной 50 мм. Ступица длиной 58 мм оснащена подшипником скольжения с диаметром отверстия под ось 20,1 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая - 160 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к износостойкости и отсутствию следов на напольных покрытиях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 150 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с высокими требованиями к маневренности и долговечности.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 35 мм, корпус изготовлен из полиамида с протектором из литой резины черного цвета. Длина ступицы составляет 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 25 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 75 мм, диаметр отверстия оси 6 мм, длина ступицы 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 110 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм, длина ступицы 44,4 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 270 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 160 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 135 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 270 кг, что делает его идеальным решением для промышленного применения.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для роликовых опор представляет собой высокотехнологичное изделие диаметром 150 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8,3 мм. Конструкция выполнена из цинкового литого материала с протектором из литой резины, черной, электропроводной, и оборудована прецизионным шариковым подшипником, герметичным. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины без следов шириной 37 мм. Диаметр колеса составляет 125 мм, диаметр отверстия оси 12 мм, длина ступицы 48 мм. Оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения в тележках и передвижном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины, черная. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 37 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 200 кг.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 300 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, а в конструкции используется роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Колесо обладает динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статической нагрузочной способностью до 500 кг.