- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Подшипник скольжения
Колеса с подшипником скольжения
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12,1 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech диаметром 75 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 26,5 мм имеет отверстие под ось диаметром 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины, не оставляющей следов, и оснащен подшипником скольжения. Статическая грузоподъемность составляет 120 кг, динамическая — 60 кг при скорости до 3 км/ч. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat диаметром 75 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 25 мм при длине ступицы 26,5 мм. Диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Статическая грузоподъемность достигает 150 кг, динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус изготовлен из термостойких термопластичных синтетических материалов, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, установлен подшипник скольжения.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat диаметром 75 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 25 мм при длине ступицы 31 мм. Диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Корпус изготовлен из термостойких термопластичных синтетических материалов, протектор выполнен из материала идентичного корпусу. Колесо оснащено подшипником скольжения и обеспечивает статическую грузоподъемность 150 кг, динамическую грузоподъемность 75 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета шириной 50 мм. Ступица длиной 58 мм оснащена подшипником скольжения с диаметром отверстия под ось 20,1 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 180 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 36 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости 4 км/ч и статическую нагрузку до 320 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 44,4 мм, с отверстием под ось диаметром 12 мм и подшипником скольжения. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 400 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech диаметром 65 мм предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах. Ширина протектора составляет 30 мм, длина ступицы 34,5 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Статическая грузоподъемность достигает 240 кг, динамическая грузоподъемность составляет 120 кг при скорости движения до 4 км/ч.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах. Ширина протектора составляет 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Статическая грузоподъемность достигает 250 кг, динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения до 4 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах. Ширина протектора составляет 36 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Статическая грузоподъемность достигает 320 кг, динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса. Используется подшипник скольжения для обеспечения плавного вращения.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах. Ширина протектора составляет 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Статическая грузоподъемность достигает 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочный элемент для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 43 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Изделие выполнено из полиамида с подшипником скольжения, материал протектора идентичен корпусу колеса. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая - 300 кг при скорости до 4 км/ч. Колесо предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и транспортном оборудовании.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 35 мм, корпус изготовлен из полиамида с протектором из литой резины черного цвета. Длина ступицы составляет 46 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм, используется подшипник скольжения. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat для роликовых опор изготовлено с алюминиевым корпусом и протектором из демпфирующего термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм при ширине протектора 35 мм, длина ступицы 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 160 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из алюминия с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось 8,4 мм. Оснащено втулкой сухого подшипника. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 250 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термореактивного, термостойкого пластика с идентичным материалом протектора. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, длина втулки 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Втулка сухого подшипника обеспечивает надежную работу. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термореактивного, термостойкого пластика с идентичным материалом протектора. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 35 мм, длина ступицы 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Оснащено втулкой сухого подшипника. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях повышенных температур и механических нагрузок.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами, протектор выполнен из материала идентичного корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина протектора 25 мм, длина ступицы 31,8 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 100 кг.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами, протектор выполнен из материала идентичного корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина протектора 25 мм, длина ступицы 27 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 100 кг.
Колесо 38 mm
Колесо Basetech для роликовой опоры изготовлено из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала. Диаметр колеса составляет 38 мм, ширина протектора 20 мм, длина ступицы 21,5 мм, диаметр отверстия под ось 6 мм. Оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой. Динамическая грузоподъемность составляет 35 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность 70 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech представляет собой промышленное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, тяжелый, материал протектора идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Статическая грузоподъемность достигает 1200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 720 кг при скорости 4 км/ч и 600 кг при скорости 6 км/ч.
Преимущества колес с подшипником скольжения
Подшипники скольжения имеют простой интерфейс втулок между ступицей и осью — нет шариков и роликов. Нагрузка переносится на широкую контактную поверхность, что делает конструкцию прочной, устойчивой к грязи и влаге и удобной в эксплуатации. Колеса с подшипниками скольжения — разумный выбор для низкоскоростного оборудования со скромными требованиями к рулевому управлению, где высокая надежность важнее скоростных характеристик или сверхнизкого сопротивления качению. Колеса TENTE с подшипниками скольжения обладают различными преимуществами:
Низкие эксплуатационные расходы — отсутствие хрупких катящихся элементов практически не требует регулировки и износа. Правильно подобранные материалы втулок и смазка обеспечивают бесперебойную работу колеса в течение длительного времени, сокращая время простоя и трудозатраты на техническое обслуживание.
Экономичность — упрощенная конструкция снижает сложность производства и снижает количество деталей. Меньшее количество изнашиваемых компонентов означает предсказуемые затраты с течением времени — идеальный вариант в тех случаях, когда требуется надежная мобильность большого парка транспортных средств.
Амортизация — непрерывная поверхность подшипника распределяет ударные нагрузки, противостоит вдавливанию и деформации. Эта прочность помогает поддерживать стабильное поведение при качении на суровых полах и при частом использовании системы «стоп-старт».
Коррозионная стойкость — втулки могут поставляться в полимерном, металлическом или спеченном исполнении, а варианты из нержавеющей стали доступны для влажной или чувствительной к гигиене сред. Результатом является надежная мобильность даже там, где циклы увлажнения и очистки являются частью ежедневной работы.
Типы колес с подшипником скольжения
Колеса с подшипниками скольжения бывают самых разных конструкций, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и рабочих характеристик. В TENTE мы предлагаем колеса на подшипниках скольжения из различных материалов, твердости протектора, диаметров и вариантов ступиц, отвечающие требованиям различных областей применения и отраслей промышленности. Будь то бесшумное перемещение по деликатным полам без следов, устойчивость к влаге и химическим веществам в критически важных для гигиены помещениях или надежные эксплуатационные характеристики при использовании на открытом воздухе и в промышленности, каждый вариант обеспечивает свой баланс грузоподъемности, усилия при качении и долговечности. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых колес с подшипниками скольжения:
Полиамидные колеса с подшипником скольжения
Цельная конструкция из полиамида с подшипником скольжения обеспечивает высокую жесткость, компактную высоту и высокую точность хода — идеальный вариант, когда приоритетом являются максимальная плотность нагрузки и стабильность размеров. Среди предлагаемых нами продуктов серия TENTE UOO является ярким примером полиамидных колес с подшипником скольжения. Эти колеса доступны с диаметром колес от 80 мм до 200 мм с грузоподъемностью от 200 кг до 800 кг в зависимости от размера.
Колеса из цельной резины с подшипником скольжения
Благодаря полипропиленовой центральной части и прочному резиновому протектору, не оставляющему следов, эти колеса обеспечивают бесшумное, удобное для пола качение, а также простоту обслуживания — они отлично подходят для движения на низких скоростях по твердым полам. В нашем ассортименте серия PIO является ярким примером. Эти колеса с прочным резиновым протектором доступны с диаметром колес от 80 мм до 200 мм. Их грузоподъемность варьируется от 70 кг до 205 кг на колесо в зависимости от размера.
Колеса из термопластичной резины с подшипником скольжения
Термопластичная резина (Tenteprene) на полипропиленовом центре с подшипником скольжения обеспечивает низкий уровень шума, отсутствие следов и легкое качение, что делает эти колеса идеальными для чистых и чувствительных напольных покрытий. Серия колес PJO — один из примеров из нашего ассортимента продукции. Диаметр колес варьируется от 50 мм до 150 мм, а репрезентативные значения нагрузки — от 50 кг до 100 кг — в зависимости от конфигурации.
Области применения колес на подшипниках скольжения
Колеса с подшипниками скольжения — практичный выбор в тех случаях, когда долговечность, низкие эксплуатационные расходы и надежная грузоподъемность перевешивают необходимость маневрирования на высокой скорости. Их простой интерфейс втулок обеспечивает стабильную производительность при промышленном производстве и транспортировке материалов, например, при перемещении транспортного оборудования и сборочных приспособлений, обеспечивающих стабильную прокатку с минимальными усилиями. В операциях, ориентированных на гигиену, устойчивые к коррозии модели (например, полиамидные колеса) выдерживают частые мойки, поэтому они хорошо подходят для тележек общественного питания и систем доставки еды. Они также широко используются в дистрибьюторских и розничных магазинах — от магазинов оборудования и магазинов «сделай сам» до оборудования для магазинов, где важны компактная конструкция, удобная мобильность и надежная грузоподъемность.