Колесные опоры с тормозами
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами, черными, вулканизированными, установленными на прецисионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамид ступицу с инжекционный полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 1000 килограмм и динамической нагрузкой 400 килограмм при скорости 6 километров в час или 500 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta — поворотная колесная опора с тормозом направления предназначена для крепления посредством прямоугольной пластины. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающим надежное и плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус и оснащено литым полиуретановым протектором, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Вращение колеса осуществляется на прецизионном шариковом подшипнике, гарантирующем минимальное трение и высокую точность хода. Общая высота опоры составляет 164 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 800 кг и динамической грузоподъемностью 320 кг при скорости 6 км/ч или 400 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Беговая поверхность колеса выполнена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и хорошей адгезией к различным поверхностям. Алюминиевый корпус колеса обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 1100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограммов при скорости 6 километров в час или 550 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в высоконагруженных приложениях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения и минимизации трения. Общая высота опоры составляет 240 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 1400 кг и динамической грузоподъемностью 560 кг при скорости 6 км/ч или 700 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет эффективно использовать её в различных приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность: 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Zeta — поворотная колесная опора с тормоз направления представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и состоит из алюминиевого обода с литым полиуретановым протектором, обеспечивающим отличное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 800 килограммов, а динамическая нагрузка достигает 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и универсальное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку 1100 килограмм, а динамическая грузоподъемность составляет 440 килограмм при скорости 6 километров в час или 550 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данную опору в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавное вращение и долговечность при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод и беговую поверхность из литого полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике, что гарантирует минимальное сопротивление качению и высокую надежность. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1400 кг, при динамических нагрузках допускаются 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч, обеспечивая надежную работу в условиях постоянного движения. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Преимущества колесиков с тормозами
Колесики с тормозами спроектированы таким образом, чтобы обеспечить надежную мобильность и точное управление, сочетая плавное перемещение с надежными запорными механизмами. Разработанные с использованием прочных материалов и встроенных тормозных систем, они обеспечивают устойчивость и безопасность при необходимости — как при движении, так и в неподвижном состоянии.
Колесики TENTE с тормозами обладают различными преимуществами:
Повышенная безопасность — механизм блокировки предотвращает неожиданное движение, обеспечивая вам душевное спокойствие и стабильность.
Надежная блокировка — обеспечивает надежное хранение приложения на месте в случае необходимости и предотвращает любое нежелательное перемещение.
Повышенная эффективность. Безопасное приложение обеспечивает более безопасную и продуктивную рабочую среду, обеспечивая более эффективные рабочие процессы.
Долговечность — ролики TENTE сконструированы таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки и частое использование без ущерба для надежности.
Типы колесных тормозных механизмов
В профессиональном плане тормозной механизм обычно называют запорным механизмом. Существует несколько типов запорных механизмов для роликов, каждый из которых обладает уникальными преимуществами для различных потребностей:
Колесный тормоз
Колесный тормоз — это педальный замок с ручным управлением, который предотвращает неравномерное движение колеса и позволяет колесику свободно поворачиваться. Этот механизм блокировки идеально подходит для таких приложений, как рабочая станция или тележка, которые должны оставаться неподвижными, но при этом требуют легкого перемещения.
Блокировка направления
Механизм направленной блокировки позволяет блокировать шарнир, сохраняя при этом вращение ролика. Идеально подходит для улучшенного управления на поворотах, а также для движения по прямой на большие расстояния.
Полная блокировка
Это блокирует как колесо, так и поворотный корпус, предотвращая любое перемещение колесика. Полный замок идеально подходит для оборудования, которое нуждается в надежной стойке.
Центральный замок
Центральный замок позволяет одновременно блокировать более одного ролика с помощью центрального исполнительного рычага. Центральный запорный механизм может сочетаться с роликами с направленной и полной блокировкой, а также с колесным тормозным механизмом. Комбинированный гидроблокиратор для улучшенного управления на поворотах, а также движения по прямой на большие расстояния. Также имеется полный замок для одновременной блокировки колеса и поворотного корпуса, обеспечивающий надежное положение.
Прерывистая блокировка
Прерывистый замок срабатывает при воздействии на ролик любого груза. В большинстве случаев этот запорный механизм предотвращает движение, останавливая работу до тех пор, пока груз не будет снят. Прерывистые тормоза часто используются для таких приложений, как офисные кресла или другая мебель.
Области применения колесиков с тормозами
Колесики с тормозами используются в самых разных отраслях промышленности, обеспечивая при необходимости мобильность и устойчивость. Например, в промышленных условиях они помогают перемещать тяжелую технику и транспортные тележки, обеспечивая при этом их надежное пребывание на месте во время работы. Медицинское оборудование, такое как больничные койки и подставки для внутривенных вливаний на колесиках, обеспечивают плавное перемещение, а также надежную блокировку в неподвижном состоянии. В условиях логистики они обеспечивают маневренность таких приложений, как тележки для сбора и рулонные клетки, но при этом безопасны при погрузке или разгрузке товаров. Они выгодно используют торговые и коммерческие помещения в виде дисплеев и мобильных рабочих станций, обеспечивая гибкость и предотвращая нежелательное перемещение. Даже в мебели и быту их можно найти на офисных стульях, мультимедийной мебели и шкафах для хранения вещей, что упрощает повседневные задачи. Независимо от отрасли, тормозные ролики обеспечивают идеальный баланс между движением и управлением, повышая безопасность, эффективность и удобство.