Стальные колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает простую и прочную установку на различные конструкции и оборудование. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено подшипником скольжения и имеет беговую поверхность из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и плавное движение, при этом корпус колеса выполнен из полипропилена, что снижает общий вес конструкции. Общая высота опоры составляет 128 миллиметров, что позволяет эффективно использовать ее в различных конфигурациях оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции различного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больничном оборудовании, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущими конструкциями. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, обеспечивая оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при минимальном трении. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет эффективно использовать его в различных конструкциях мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу его корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и равномерное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции и платформы. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение опоры при работе с грузами. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота устройства составляет 155 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и долговечность, при этом беговая дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных на полиамидном основании, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать ее в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, а его основание изготовлено из полипропилена, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Колесная опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость, при этом ступица колеса выполнена из полипропилена. Внутри колеса установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий минимальное сопротивление вращению и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 80 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное присоединение к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает равномерный износ и стабильные характеристики качения. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при различных условиях работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, изготовленной из среднего стального листа, обеспечивающей надежное и стабильное соединение с основной конструкцией. Корпус выполнен из электропроводного полипропилена, что обеспечивает антистатические свойства и защиту от электрических разрядов в чувствительных средах. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено подшипником скольжения для плавного и бесшумного движения, а его беговая поверхность изготовлена из электропроводной термопластичной резины, гарантирующей надежное сцепление и долговечность при интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 135 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать ее в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 килограммов и динамическую нагрузку до 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях повседневного использования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Frequently Asked Questions
Преимущества стальных роликов
Стальные ролики отличаются прочностью, долговечностью и высокими несущими характеристиками, что делает их надежным выбором для сложных промышленных и коммерческих применений. Их прочная стальная конструкция обеспечивает превосходную устойчивость к износу и ударам, обеспечивая плавное и равномерное перемещение даже при больших нагрузках. Стальные ролики сочетают в себе долговечность и универсальную мобильность, независимо от того, используются ли они в производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании, шкафах для инструментов или рабочих столах.
Стальные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Исключительная прочность. Стальные ролики легко выдерживают большие нагрузки, что делает их идеальными для промышленного применения. Наш самый прочный стальной ролик выдерживает нагрузку до 15 000 кг и более.
Исключительная долговечность — стальной корпус устойчив к износу, ударам и деформации, сохраняя свою форму и функциональность с течением времени. Их прочная конструкция обеспечивает долговечность даже при интенсивном ежедневном использовании.
Термостойкость — Стальные колесные ролики выдерживают более высокие температуры, особенно в сочетании с жаропрочными материалами колес, что делает их пригодными для использования в жарких условиях.
Универсальные конфигурации. Стальные ролики доступны в различных материалах, размерах и типах крепления колес в соответствии с конкретными требованиями. Они могут быть адаптированы для самых разных областей применения — от мастерских до логистического оборудования, обеспечивая гибкость в различных отраслях.
Типы стальных роликов
Стальные колесики доступны в различных исполнениях для удовлетворения конкретных требований широкого спектра применений — от тяжелого промышленного транспорта до универсального оборудования для мастерских. Каждый тип спроектирован так, чтобы обеспечить уникальные преимущества, сочетая исключительную прочность, долговечность и плавную мобильность. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов стальных роликов и их основные преимущества:
Сверхмощные стальные ролики
Эти ролики предназначены для экстремальных нагрузок и сложных промышленных условий. Благодаря прочным сварным стальным корпусам и усиленным компонентам они идеально подходят для производственных тележек, транспортного оборудования, шкафов для инструментов и рабочих столов, ежедневно выдерживающих тяжелые нагрузки. Наш самый прочный стальной ролик Omikron twin для тяжелых условий эксплуатации выдерживает до 15 000 кг и более. Эти стальные ролики используются, например, на тяжелых транспортных тележках, которые используются при производстве лопастей ветряных турбин.
Стальные ролики с тормозами
Стальные ролики с тормозами сочетают в себе надежную мобильность с надежными запорными механизмами, предотвращающими непреднамеренное перемещение. Они идеально подходят для таких применений, как платформенные тележки или шкафы для инструментов, где стабильность и безопасность так же важны, как и бесперебойная транспортировка.
Малые стальные ролики
Небольшие стальные ролики с диаметром колес от 50 мм идеально подходят для компактных и легких применений. Они обычно используются на профессиональных тележках для уборки, шкафах для инструментов и небольших рабочих столах, где, несмотря на их небольшие размеры, важны компактная конструкция, долговечность и плавное перемещение.
Области применения стальных роликов
Стальные колесики идеально подходят для промышленных и коммерческих условий, требующих высокой грузоподъемности, долговечности и бесперебойной транспортировки. В промышленности они обычно используются на производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании, инструментальных шкафах и рабочих столах, где необходимы надежная работа и тяжелая управляемость. В мебели и мобильных устройствах стальные ролики можно найти на профессиональных уборочных тележках, оборудовании для общественного питания и клетках для рулонов. Они обеспечивают надежную и бесперебойную мобильность при повседневных операциях. Их универсальность и прочность делают их предпочтительным выбором там, где требуются большие нагрузки, частое перемещение и долговечная надежность.