- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Транспортное оборудование
Колесные опоры и колеса для транспортировочного оборудования
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает простую и прочную установку на различные конструкции и оборудование. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 миллиметров оснащено подшипником скольжения и имеет беговую поверхность из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и плавное движение, при этом корпус колеса выполнен из полипропилена, что снижает общий вес конструкции. Общая высота опоры составляет 128 миллиметров, что позволяет эффективно использовать ее в различных конфигурациях оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущими конструкциями. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, обеспечивая оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при минимальном трении. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет эффективно использовать его в различных конструкциях мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha с общим тормозом (тип: Поворотное Колесная опора с Общий тормоз) — ... Let me restate carefully the Russian labels and produce the final text. The type label is "Поворотное Колесная опора с Общий тормоз" as provided; I will use it exactly as given in the data, integrated into the first sentence. Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в строительстве контейнеров, в электронных системах и технологиях чистых помещений, в пожарном оборудовании и противопожарной защите, в машиностроении, в почтово-логистических системах, в производственных и платформенных тележках, в роликовых клетках, в шкафах для инструментов, в транспортном оборудовании, в оборудовании для утилизации отходов и в верстаках. Фитинг выполнен в исполнении «Прямоугольная пластина», что обеспечивает простой и надежный монтаж опоры на раму или корпус изделия. Корпус представляет собой поворотный подшипниковый узел «Две гонки с мячом» и изготовлен из материала «Стальной лист, тяжелый», обеспечивающего жесткость и устойчивость конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из материала «Эластичные шины, без следов, вулканизированные» и оснащено подшипником «Прецизионный шариковый подшипник», что обеспечивает плавность хода и низкое сопротивление вращению. Колесо выполнено из полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу его корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и равномерное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общим тормозом Alpha предназначена для применения в промышленном оборудовании и транспортных системах. Крепление выполнено на прямоугольной пластине, которая обеспечивает надежную фиксацию изделия к несущей конструкции. Узел поворота образован двумя гонками с мячом и выполнен из стального листа тяжелого типа, что обеспечивает жесткость и устойчивость при эксплуатации. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником, который обеспечивает низкое трение и плавность вращения. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что снижает вибрацию и исключает появление следов на напольном покрытии. Материал корпуса колеса — полиамид. Габаритная высота изделия составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные параметры необходимо учитывать при подборе опоры для конкретной нагрузки и условий эксплуатации.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление отметин на полах и обеспечивает надежное сцепление. Тело колеса изготовлено из полиамида, обладающего высокой износостойкостью и химической устойчивостью. Общая высота опоры составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для промышленного транспорта. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая служит для крепления опоры к несущей конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и содержит поворотный узел на двух гонках с мячом, обеспечивающий вращение вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 80 мм оснащено подшипником скольжения, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, выполненного из полиамида. Общая высота изделия составляет 108 мм. Статическая грузоподъемность равна 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: автомобильная промышленность OEM, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожарное оборудование и противопожарная защита, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов, верстаки.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и устойчивость к коррозии. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 80 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное присоединение к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает равномерный износ и стабильные характеристики качения. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при различных условиях работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Колесная опора Alpha относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для применения в самых разных отраслях, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и систем доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожарное оборудование и противопожарную защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клети, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную фиксацию опоры на несущей конструкции. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, и включает поворотный узел с двумя гонками и шариком, что обеспечивает свободное вращение колеса на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из литьевого полиуретана и опирается на игольчатый роликовый подшипник, что снижает трение и повышает долговечность. Корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота опоры составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность равна 400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на оборудовании. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных черных вулканизированных шин, которые обеспечивают хорошее сцепление и амортизацию при движении. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями и оборудованием. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 80 миллиметров выполнено из полиамида с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и равномерный износ. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при движении. Общая высота опоры составляет 108 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные системы и оборудование. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 килограммов и динамическую нагрузку до 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и состоит из алюминиевого корпуса с литым полиуретановым протектором, опирающимся на прецизионный шариковый подшипник, гарантирующий минимальное трение и высокую точность вращения. Общая высота опоры составляет 161 миллиметр. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 600 килограммов, а динамическая грузоподъемность достигает 200 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час. Данная опора находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для использования в транспортном оборудовании и промышленных системах, включая автомобильную промышленность OEM, производство контейнеров, почтово-логистические системы и машиностроение. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая служит для крепления опоры к несущей конструкции. Поворотный узел корпуса представляет собой две гонки с мячом, обеспечивающие свободное вращение опоры, а сам корпус изготовлен из тяжелого стального листа. Колесо диаметром 125 мм установлено на подшипник скольжения, материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, а сам корпус колеса выполнен из полиамида. Общая высота изделия составляет 155 мм. Статическая грузоподъемность опоры составляет 550 кг, динамическая грузоподъемность составляет 275 кг при скорости 4 км/ч.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha — это поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в автомобильной промышленности OEM, в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в строительстве контейнеров, в электронных системах и технологиях чистых помещений, в пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, в машиностроении, в почтово-логистических системах, в производственных и платформенных тележках, в роликовых клетках, в шкафах для инструментов, в транспортном оборудовании, в оборудовании для утилизации отходов и в вестаках. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает монтаж опоры на несущую конструкцию изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное вращение опоры вокруг вертикальной оси; корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником и имеет протектор из эластичных шин без следов, вулканизированных. Корпус опоры изготовлен из полиамида. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая нагрузка на опору равна 800 кг, динамическая нагрузка составляет 400 кг при скорости 4 км/ч.