Колесные опоры из полиамида / нейлона
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, что обеспечивает плавное и долговечное функционирование опоры. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с беговой дорожкой, идентичной материалу корпуса колеса, и оснащено подшипником скольжения для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм, что позволяет интегрировать опору в различные конфигурации оборудования. Опора обладает статической грузоподъемностью 400 кг и динамической грузоподъемностью 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает ее пригодной для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту установки и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, что обеспечивает плавное и долговечное функционирование устройства. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, а протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность и надежность конструкции. Подшипник скольжения обеспечивает эффективное распределение нагрузок и минимизирует трение при работе. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования с прямоугольной пластиной крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным подшипником типа две гонки с мячом, обеспечивающим надежное соединение и плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие широко применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и оборудовании для утилизации отходов, верстаках. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, что обеспечивает плавное вращение и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 80 миллиметров выполнено из полиамида с беговой дорожкой, идентичной материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения для оптимальной работы. Общая высота изделия составляет 108 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 400 килограммов и динамической нагрузкой 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность в агрессивных условиях эксплуатации. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 14 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для легких транспортных задач с круглой пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции, обеспечивающего надежность при минимальном весе. Колесо выполнено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, что гарантирует однородность материала и износостойкость. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 14 мм при общей высоте конструкции 13,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 15 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 30 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 14 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для легких транспортных задач с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 14 мм при общей высоте опоры 17 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 25 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 50 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения легких грузов.
Фиксированное Колесная опора 25 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для легких транспортных задач с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 25 мм при общей высоте опоры 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 25 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 50 кг. Изделие предназначено для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения легких грузов.
Фиксированное Колесная опора 30 mm
Фиксированное колесная опора Compacta представляет собой компактное решение для мобильности оборудования с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Диаметр колеса составляет 30 мм при общей высоте опоры 34 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Опора предназначена для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется компактное и надежное решение для перемещения.
Фиксированное Колесная опора 45 mm
Compacta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных и бытовых приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные поверхности. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 45 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полиамида, идентичного материалу корпуса, что обеспечивает согласованность конструкции и оптимальные характеристики износостойкости. Общая высота изделия составляет 48,5 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных пространствах с ограниченным свободным местом. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости перемещения 3 километра в час. Данное изделие идеально подходит для применения в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется надежная и компактная система крепления с высокой грузоподъемностью.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм изготовлено с корпусом из полиамид и протектором из идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 250 мм изготовлено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота опоры составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений, требующих высокой надежности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность: 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик и долговечность. Вращение колеса обеспечивается прецизионным шарикоподшипником, обеспечивающим плавный ход и минимальное сопротивление качению. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Преимущества нейлоновых колесиков
Колесные опоры из нейлона — это надежное мобильное решение, предназначенное для сложных условий эксплуатации. Эти ролики, известные своей высокой несущей способностью и низким сопротивлением качению, отлично подходят для условий эксплуатации, где долговечность и эффективность являются ключевыми факторами. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ и плавное маневрирование на твердых поверхностях. Благодаря различным типам корпусов и вариантам крепления нейлоновые ролики могут быть адаптированы к широкому спектру эксплуатационных требований.
Нейлоновые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Благодаря жесткому и прочному протектору нейлоновые ролики могут легко переносить тяжелые нагрузки. Это делает их идеальными для требовательных применений, требующих надежной работы под давлением.
Низкое сопротивление качению — твердая нейлоновая поверхность протектора обеспечивает плавное и легкое качение даже при полной нагрузке. Это улучшает маневренность и снижает усилия, необходимые для перемещения оборудования.
Исключительная износостойкость — нейлон обладает высокой устойчивостью к истиранию и деформации, обеспечивая длительный срок службы даже при непрерывной эксплуатации. Его долговечность сводит к минимуму потребность в техническом обслуживании и замене.
Химическая и влагостойкость. Нейлоновые ролики хорошо работают в средах, подверженных воздействию воды, чистящих средств и многих промышленных химикатов. Это делает их пригодными для использования в условиях, чувствительных к гигиене, и в промышленных условиях.
Температурная устойчивость — выдерживая широкий диапазон температур, нейлоновые ролики сохраняют работоспособность как при хранении в холодильнике, так и в более теплых условиях эксплуатации без ущерба для производительности.
Колесные опоры из нейлона доступны в различных исполнениях, отвечающих конкретным требованиям промышленного, медицинского и мебельного применения. Каждый тип спроектирован таким образом, чтобы обеспечить целевые эксплуатационные преимущества — от высокой грузоподъемности и низкого сопротивления качению до превосходной прочности и химической стойкости. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов нейлоновых роликов и их ключевые преимущества:
Сверхпрочные нейлоновые ролики
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные для самых сложных промышленных задач, отлично справляются с высокими нагрузками без ущерба для характеристик качения. Их жесткий протектор обеспечивает надежную мобильность на складах, производственных цехах и распределительных центрах. Эти преимущества делают нейлоновые ролики особенно подходящими для большегрузных транспортных тележек и многого другого. В качестве примера можно привести наше колесо Kappa: нейлоновое колесо DURATECH способно выдерживать нагрузку до 3000 кг. Другой пример — наш Omikron twin, оснащенный двумя нейлоновыми колесами, он способен выдерживать нагрузку до 15 000 кг.
Нейлоновые поворотные ролики
Нейлоновые поворотные ролики обеспечивают отличную маневренность, позволяя плавно и легко менять направление движения. Они особенно ценны в ограниченном пространстве, поэтому они идеально подходят для таких применений, как тележки для общественного питания, системы доставки еды, профессиональные уборщики и передвижная мебель, где требуется точное управление. Одним из примеров является наш поворотный ролик Alpha из нержавеющей стали. Благодаря поворотному корпусу из нержавеющей стали он может быть оснащен нейлоновым колесом, обеспечивающим грузоподъемность 500 кг на колесико.
Маленькие нейлоновые ролики
Небольшие нейлоновые ролики предназначены для компактной мебели и легкого оборудования, где важна компактная мобильность. Благодаря диаметру колес от 35 мм они обеспечивают плавное вращение таких устройств, как прикроватные тумбочки, офисная мебель и другие легкие мобильные устройства. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает долговечность при минимальной общей высоте, что делает их идеальными для дизайнов, где требуются одновременно функциональность и сдержанный внешний вид.
Области применения нейлоновых роликов
Колесные опоры из нейлона выбираются везде, где требуется высокая грузоподъемность, низкое сопротивление качению и долговечность. Их прочная конструкция делает их популярным выбором для промышленного, медицинского и мебельного применения, поскольку они подходят как для легкого, так и для тяжелого оборудования. В промышленных и логистических условиях нейлоновые ролики используются в таких областях, как профессиональные уборочные тележки, транспортное оборудование, производственные и платформенные тележки, где важно плавное маневрирование при больших нагрузках. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ даже при непрерывной эксплуатации в производственных и складских условиях. В здравоохранении нейлоновые ролики устанавливаются на подъемники для пациентов, лечебные кресла и прикроватные тумбочки, обеспечивая надежную мобильность и неприхотливость в обслуживании. Их устойчивость к чистящим средствам и влаге делает их подходящими для использования в средах, чувствительных к гигиене. Для мебели и мобильных устройств нейлоновые ролики обычно используются в таких приложениях, как тележки для общественного питания, мультимедийная мебель и офисные кресла. Они позволяют легко перемещать оборудование и мебель, обеспечивая функциональную мобильность как в профессиональной, так и в коммерческой среде.