Колесные опоры из полиамида / нейлона
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежное решение для тяжелых промышленных применений. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм изготовлено с корпусом из полиамида тяжелого типа, протектор выполнен идентично корпусу колеса, а вращение обеспечивается прецисионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Общая высота опоры составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм изготовлено с корпусом из полиамида, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1600 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм изготовлено с корпусом из полиамида тяжелого типа, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота опоры составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм изготовлено с корпусом из тяжелого полиамида, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, а в качестве опорного элемента используется подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и изготовлена из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или нержавеющей стали. Колесо выполнено из полиамида тяжелого типа с протектором идентичным корпусу колеса и оборудовано подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и обеспечивает надежную мобильность тяжелого оборудования. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность при интенсивных нагрузках. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оснащено подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой техническое решение с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а ось вращения обеспечивается кронусным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 50 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой техническое решение с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных тележек, роликовых клеток, инструментальных шкафов, транспортного оборудования, утилизационного оборудования и верстаков.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор изготовлен из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик. Колесо установлено на подшипнике скольжения и имеет диаметр 160 мм. Общая высота опоры составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг, что делает данную опору подходящей для применения в промышленном оборудовании средней и высокой нагрузки.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, а в качестве подшипника используется роликовый игольчатый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено с корпусом из полиамида, протектор выполнен идентично корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Данная колесная опора обеспечивает надежную фиксацию и высокую несущую способность для промышленного применения благодаря прочной стальной конструкции корпуса и качественному полиамидному колесу с роликовым подшипником.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено с корпусом из полиамида, протектор выполнен идентично корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Данная колесная опора обеспечивает надежную фиксацию и высокую несущую способность для промышленного применения благодаря прочной стальной конструкции корпуса и качественным подшипникам роликового типа.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества нейлоновых колесиков
Колесные опоры из нейлона — это надежное мобильное решение, предназначенное для сложных условий эксплуатации. Эти ролики, известные своей высокой несущей способностью и низким сопротивлением качению, отлично подходят для условий эксплуатации, где долговечность и эффективность являются ключевыми факторами. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ и плавное маневрирование на твердых поверхностях. Благодаря различным типам корпусов и вариантам крепления нейлоновые ролики могут быть адаптированы к широкому спектру эксплуатационных требований.
Нейлоновые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Благодаря жесткому и прочному протектору нейлоновые ролики могут легко переносить тяжелые нагрузки. Это делает их идеальными для требовательных применений, требующих надежной работы под давлением.
Низкое сопротивление качению — твердая нейлоновая поверхность протектора обеспечивает плавное и легкое качение даже при полной нагрузке. Это улучшает маневренность и снижает усилия, необходимые для перемещения оборудования.
Исключительная износостойкость — нейлон обладает высокой устойчивостью к истиранию и деформации, обеспечивая длительный срок службы даже при непрерывной эксплуатации. Его долговечность сводит к минимуму потребность в техническом обслуживании и замене.
Химическая и влагостойкость. Нейлоновые ролики хорошо работают в средах, подверженных воздействию воды, чистящих средств и многих промышленных химикатов. Это делает их пригодными для использования в условиях, чувствительных к гигиене, и в промышленных условиях.
Температурная устойчивость — выдерживая широкий диапазон температур, нейлоновые ролики сохраняют работоспособность как при хранении в холодильнике, так и в более теплых условиях эксплуатации без ущерба для производительности.
Колесные опоры из нейлона доступны в различных исполнениях, отвечающих конкретным требованиям промышленного, медицинского и мебельного применения. Каждый тип спроектирован таким образом, чтобы обеспечить целевые эксплуатационные преимущества — от высокой грузоподъемности и низкого сопротивления качению до превосходной прочности и химической стойкости. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов нейлоновых роликов и их ключевые преимущества:
Сверхпрочные нейлоновые ролики
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные для самых сложных промышленных задач, отлично справляются с высокими нагрузками без ущерба для характеристик качения. Их жесткий протектор обеспечивает надежную мобильность на складах, производственных цехах и распределительных центрах. Эти преимущества делают нейлоновые ролики особенно подходящими для большегрузных транспортных тележек и многого другого. В качестве примера можно привести наше колесо Kappa: нейлоновое колесо DURATECH способно выдерживать нагрузку до 3000 кг. Другой пример — наш Omikron twin, оснащенный двумя нейлоновыми колесами, он способен выдерживать нагрузку до 15 000 кг.
Нейлоновые поворотные ролики
Нейлоновые поворотные ролики обеспечивают отличную маневренность, позволяя плавно и легко менять направление движения. Они особенно ценны в ограниченном пространстве, поэтому они идеально подходят для таких применений, как тележки для общественного питания, системы доставки еды, профессиональные уборщики и передвижная мебель, где требуется точное управление. Одним из примеров является наш поворотный ролик Alpha из нержавеющей стали. Благодаря поворотному корпусу из нержавеющей стали он может быть оснащен нейлоновым колесом, обеспечивающим грузоподъемность 500 кг на колесико.
Маленькие нейлоновые ролики
Небольшие нейлоновые ролики предназначены для компактной мебели и легкого оборудования, где важна компактная мобильность. Благодаря диаметру колес от 35 мм они обеспечивают плавное вращение таких устройств, как прикроватные тумбочки, офисная мебель и другие легкие мобильные устройства. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает долговечность при минимальной общей высоте, что делает их идеальными для дизайнов, где требуются одновременно функциональность и сдержанный внешний вид.
Области применения нейлоновых роликов
Колесные опоры из нейлона выбираются везде, где требуется высокая грузоподъемность, низкое сопротивление качению и долговечность. Их прочная конструкция делает их популярным выбором для промышленного, медицинского и мебельного применения, поскольку они подходят как для легкого, так и для тяжелого оборудования. В промышленных и логистических условиях нейлоновые ролики используются в таких областях, как профессиональные уборочные тележки, транспортное оборудование, производственные и платформенные тележки, где важно плавное маневрирование при больших нагрузках. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ даже при непрерывной эксплуатации в производственных и складских условиях. В здравоохранении нейлоновые ролики устанавливаются на подъемники для пациентов, лечебные кресла и прикроватные тумбочки, обеспечивая надежную мобильность и неприхотливость в обслуживании. Их устойчивость к чистящим средствам и влаге делает их подходящими для использования в средах, чувствительных к гигиене. Для мебели и мобильных устройств нейлоновые ролики обычно используются в таких приложениях, как тележки для общественного питания, мультимедийная мебель и офисные кресла. Они позволяют легко перемещать оборудование и мебель, обеспечивая функциональную мобильность как в профессиональной, так и в коммерческой среде.