- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по типу подшипника
-
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Колесные опоры с роликовыми подшипниками
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции и платформы. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение опоры при работе с грузами. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота устройства составляет 155 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и долговечность, при этом беговая дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных на полиамидном основании, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать ее в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и устойчивость к коррозии. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 80 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на оборудовании. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных черных вулканизированных шин, которые обеспечивают хорошее сцепление и амортизацию при движении. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, установленные на роликовом (игольчатом) подшипнике. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность выполнена из эластичных черных вулканизированных шин, которые обеспечивают хорошее сцепление и амортизацию при движении. Общая высота опоры составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный обод и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущими конструкциями. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из литой черной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость. Ось колеса оснащена роликовым игольчатым подшипником, который обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать ее в различные конструкции мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 410 кг и динамическую нагрузку до 205 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым (игольчатым) подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование и противопожарную защиту, машиностроение и транспортное оборудование. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на различных поверхностях. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую устойчивость к коррозии и механическим воздействиям в агрессивных средах. Колесо диаметром 200 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное и долговечное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что минимизирует повреждение полов и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 240 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 800 кг и динамической нагрузкой 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой специализированный узел крепления, оснащенный прямоугольной пластиной для надежной фиксации на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение и маневренность узла. Колесо диаметром 100 мм выполнено с протектором из литой черной резины, установленной на стальном листовом основании, и оснащено роликовым игольчатым подшипником, гарантирующим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 128 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение между компактностью и функциональностью. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 140 кг и динамической нагрузкой 70 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в широком спектре промышленных приложений. Поворотная колесная опора Alpha предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а также минимизирующим износ при интенсивном использовании. Беговая поверхность выполнена из литой черной резины, которая обеспечивает отличное сцепление, устойчивость к истиранию и защиту полов от повреждений. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 140 кг и динамическую нагрузку до 70 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Общая высота опоры составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha с общий тормоз предназначена для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и оборудовании для утилизации отходов, верстаках. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет полиамидный корпус и беговую дорожку из инъекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Frequently Asked Questions
Преимущества роликов на роликовых подшипниках
Роликовые подшипники относятся к семейству подшипников качения, одному из наиболее широко используемых типов подшипников в мобильных решениях. В отличие от подшипников скольжения, в которых используется контакт скольжения, роликовые подшипники имеют внутреннее и внешнее кольца, разделенные цилиндрическими элементами качения. Такая конструкция значительно снижает трение, обеспечивает более плавное перемещение и легкий запуск под нагрузкой. Благодаря меньшей высоте установки по сравнению с другими типами подшипников качения роликовые подшипники отличаются компактной конструкцией и впечатляющей несущей способностью.
Колесики TENTE с роликовым подшипником обладают различными преимуществами:
Низкое сопротивление качению — цилиндрические элементы качения между внутренним и внешним кольцами значительно снижают трение, облегчая начало движения и поддерживая импульс под нагрузкой. Это повышает энергоэффективность и снижает нагрузку на операторов.
Высокая грузоподъемность — несмотря на компактную конструкцию, роликовые подшипники равномерно распределяют вес по телам качения, что позволяет им надежно выдерживать большие нагрузки без деформации или потери производительности.
Длительный срок службы при минимальном техническом обслуживании — ролики роликовых подшипников, предварительно смазанные долговечной смазкой, работают бесперебойно и стабильно в нормальных условиях без частого обслуживания, обеспечивая надежную работу в течение многих лет эксплуатации.
Компактная высота установки — роликовые подшипники имеют меньшую монтажную высоту по сравнению с другими типами подшипников качения, что позволяет проектировать оборудование с меньшим общим профилем, сохраняя при этом стабильность и прочность.
Типы роликов для роликовых подшипников
Роликовый подшипник выпускается в широком диапазоне конструкций, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и приоритетов производительности. В TENTE мы производим модели роликовых подшипников из различных материалов колес, уровней твердости протектора и конфигураций корпусов в соответствии с требованиями различных отраслей промышленности. Для обеспечения долговечной работы во влажных и влажных условиях в нашем ассортименте также представлены ролики с роликоподшипниками из нержавеющей стали. Выбрав правильное сочетание материала колеса и конструкции корпуса, вы можете обеспечить надежную и плавную мобильность в своей области применения. Ниже приведены некоторые часто используемые типы роликов с роликовым подшипником.
Поворотные ролики для роликовых подшипников
Роликоподшипниковые поворотные ролики сочетают в себе низкое сопротивление качению и высокую грузоподъемность колеса на роликовых подшипниках с гибкостью поворотного корпуса. Это обеспечивает плавное перемещение в нескольких направлениях, сохраняя при этом стабильную контролируемую обработку тяжелых грузов. Цилиндрические элементы качения внутри подшипника уменьшают трение между внутренним и внешним кольцами, облегчая изменение направления даже при значительном весе. Эти поворотные ролики идеально подходят для таких применений, как транспортное оборудование, производственные и платформенные тележки, профессиональные уборочные тележки и многое другое. Правильно подобрав материал колес, их можно адаптировать к различным условиям работы. Благодаря длительной смазке они обеспечивают надежную работу, не требующую технического обслуживания, как в помещении, так и на улице.
Стальные ролики для роликовых подшипников
Роликоподшипниковые ролики со стальным корпусом сочетают в себе плавное движение роликового подшипника с низким коэффициентом трения с исключительной прочностью и устойчивостью прочной стальной рамы. Стальной корпус обеспечивает превосходную ударопрочность, точное распределение нагрузки и жесткую конструкцию, обеспечивающую надежное позиционирование колеса даже при экстремальных нагрузках. Это делает их очень подходящими для сложных промышленных условий, где надежность и прочность конструкции имеют решающее значение. Одним из примеров является наша серия Alpha, доступная как в фиксированном, так и в поворотном вариантах. Alpha может быть оснащен корпусом из прессованной стали в сочетании с пластинчатым фитингом и полным замком. Используя эластичную шину с роликовым подшипником, Alpha способна выдерживать нагрузку до 400 кг. Другой пример — серия Delta twin. Delta twin, оснащенный тяжелым штампованным стальным корпусом и двумя полиамидными колесами с роликовыми подшипниками, может выдерживать нагрузку до 750 кг на колесико.
Роликовые подшипники из нержавеющей стали
Роликоподшипники из нержавеющей стали предназначены для сред, в которых важны как коррозионная стойкость, так и плавность качения. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает отличную защиту от влаги, чистящих средств и многих химических веществ, что делает его идеальным для критически важных гигиенических применений. В этих роликах используются роликовые подшипники из нержавеющей стали, обеспечивающие долговечную мобильность в суровых условиях. Одним из примеров из нашего портфолио является нержавеющая сталь Zeta. Модель выпускается как в виде фиксированных, так и поворотных роликов, имеет корпус из нержавеющей стали, пластинчатый фитинг и может быть оснащена полной блокировкой или путевым замком. Zeta stainless использует полиамидное колесо с полиуретановым протектором в сочетании с роликовым подшипником из нержавеющей стали. В зависимости от размера эта конфигурация может выдерживать нагрузку до 500 кг.
Области применения роликов с роликовым подшипником
Роликоподшипниковые ролики идеально подходят для транспортного оборудования и механизмов, работающих на низких скоростях движения (примерно до 4 км/ч). Они обеспечивают плавное качение при больших нагрузках, но не предназначены для использования на высоких скоростях. Это делает их отличным выбором для тяжелого транспортного оборудования, производственных тележек, платформенных тележек и профессиональных уборочных тележек, где стабильность, грузоподъемность и простота перемещения важнее быстрого маневрирования. Они также используются в розничной торговле и логистике, поддерживая рулонные клетки, витрины и магазины, а также тележки для покупок, где важны компактная конструкция, высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению.