Полиуретановые колеса
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокотехнологичное решение диаметром 250 мм с протектором шириной 75 мм из литого полиуретана и корпусом из чугуна. Данное изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении, автомобильной промышленности OEM, а также в производственных и платформенных тележках, обеспечивая надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный элемент для роликовых опор диаметром 230 мм с шириной протектора 82 мм. Корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает превосходную долговечность и стабильность под нагрузкой. Протектор выполнен из литого полиуретана, гарантирующего отличное сцепление и износостойкость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах и другом промышленном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный элемент для роликовых опор диаметром 250 мм с шириной протектора 80 мм. Корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает превосходную долговечность и стабильность под нагрузкой. Протектор выполнен из литого полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении и других промышленных областях, требующих надежных транспортных решений.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг, что обеспечивает надежную работу в тяжелых промышленных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокотехнологичное решение для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 45 мм и длиной ступицы 53 мм, диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 140 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве контейнеров, на строительных лесах, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточный компонент для роликов с диаметром 95 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает корпус из стали, протектор из литого полиуретана и прецизионный шарикоподшипник, что делает его идеальным решением для авиакосмической промышленности, систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, тяжелых AGV-систем и промышленного транспортного оборудования.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других высокотехнологичных применениях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 150 мм с шириной протектора 50 мм, длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 100 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 40 мм, при диаметре отверстия под ось 15 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 600 кг и динамическую нагрузку 240 кг при скорости до 6 км/ч или 300 кг при скорости до 4 км/ч. Конструкция включает алюминиевый корпус с прецизионным шарикоподшипником и протектор из литого полиуретана, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 62 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч и 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2880 кг.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 70 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана. Длина ступицы составляет 75 мм, диаметр отверстия оси — 17 мм. Колесо оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 3 км/ч, статическая — 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо диаметром 140 мм с шириной протектора 60 мм и длиной ступицы 65 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает чугунный корпус, литой полиуретановый протектор и герметичный прецизионный шариковый подшипник, что делает его идеальным решением для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech диаметром 160 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 700 кг, динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости до 4 км/ч и 300 кг при скорости до 6 км/ч. Протектор изготовлен из инжекционного полиуретана, корпус из полиамида, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, на производственных тележках, строительных лесах и другом промышленном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 75 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 50 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других промышленных применениях.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 140 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 55 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1260 кг, динамическая грузоподъемность составляет 630 кг при скорости движения 3 км/ч. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для обеспечения надежной работы в различных промышленных применениях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликовых опор с диаметром 85 мм, шириной протектора 90 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось составляет 17 мм. Грузоподъемность колеса: статическая нагрузка до 1600 кг, динамическая нагрузка до 800 кг при скорости движения 3 км/ч. Конструкция включает корпус из стали, протектор из литого полиуретана и прецизионный шарикоподшипник, что обеспечивает надежность применения в авиакосмической промышленности, автоматизированных системах, машиностроении и других промышленных областях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 85 мм и длиной ступицы 95 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 3 км/ч. Протектор изготовлен из литого полиуретана, корпус выполнен из стали, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для обеспечения надежной работы в промышленных условиях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов с диаметром 85 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 85 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 3 км/ч. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для обеспечения надежной работы в промышленных условиях.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 260 мм с шириной протектора 75 мм и длиной ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 260 мм с шириной протектора 75 мм и длиной ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 389 мм и шириной протектора 85 мм, оснащенное ступицей длиной 74 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, установлен роликовый (игольчатый) подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, машиностроении, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное решение для роликов с диаметром 389 мм и шириной протектора 85 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, что обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником с диаметром отверстия под ось 25 мм и длиной ступицы 74 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, автомобилестроении, машиностроении и других индустриальных областях.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с алюминиевым корпусом и литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 17 мм с системой крепления "отверстие с шпонка". Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, медицинском оборудовании, машиностроении и транспортных системах.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 60 мм с шириной протектора 20 мм и длиной ступицы 12 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и промышленных тележках.
Преимущества полиуретановых колес
Полиуретановые колеса ценятся за их прочность, эффективность качения и адаптируемость, что делает их пригодными для широкого спектра применений. TENTE предлагает широкий ассортимент колес из различных полиуретановых смесей и уровней твердости, что позволяет применять индивидуальные решения для различных требований к эксплуатационным характеристикам. Идеальный выбор зависит от таких факторов, как состояние пола, грузоподъемность, размер колеса и тип используемого корпуса ролика.
Полиуретановые ролики TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Высокая износостойкость — Полиуретановые колеса известны своей превосходной стойкостью к истиранию и резанию, что обеспечивает длительный срок службы даже в сложных условиях. Более твердые соединения дополнительно повышают долговечность в условиях высоких нагрузок.
Эффективные характеристики качения — благодаря меньшему сопротивлению качению, чем у многих других колесных материалов, полиуретановые колеса облегчают плавное перемещение грузов с меньшими усилиями. Более твердые протекторы повышают энергоэффективность, а более мягкие составы обеспечивают баланс комфорта и управляемости.
Подавление вибрации и шума. В зависимости от твердости протектора полиуретановые колеса могут помочь снизить уровень вибрации и шума. Более мягкие протекторы поглощают больше ударов, обеспечивая более тихую работу, в то время как более прочные протекторы отдают предпочтение эффективности качения, а не демпфированию.
Защита пола — полиуретановые варианты, не оставляющие следов, защищают чувствительные поверхности и снижают износ напольных покрытий, что делает их пригодными для использования в средах, где поддержание качества поверхности имеет решающее значение.
Типы полиуретановых колес
Полиуретановые колеса доступны в широком диапазоне конструкций, уровней твердости протектора и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. В ассортименте TENTE представлены различные варианты: от компактных колес, предназначенных для небольших применений, до надежных решений, способных выдерживать высокие нагрузки в сложных условиях. В то время как материал протектора влияет на эксплуатационные характеристики, корпус ролика играет не менее важную роль в определении общей грузоподъемности, устойчивости и долговечности мобильного решения. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает бесперебойную работу, безопасность и долговечность. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых полиуретановых колес:
Мягкие полиуретановые колеса
Мягкие полиуретановые колеса спроектированы так, чтобы отдавать предпочтение комфорту и защите поверхности. Их эластичные составы обеспечивают улучшенное демпфирование вибраций, более тихое качение и улучшенное сцепление, особенно на гладких или хрупких полах. Они идеально подходят для сред, где необходимо снизить уровень шума и снизить износ поверхности. В сочетании с легкими корпусами они обеспечивают еще более отзывчивую управляемость, а сочетание с усиленными корпусами позволяет использовать их в условиях повышенной нагрузки без ущерба для комфорта езды. Среди предлагаемых нами продуктов колёса ICP являются ярким примером. В них используется наш высококачественный литой полиуретан Ultratech, доступный с различной твердостью протектора, самый мягкий из которых — 75 Shore A. Эти мягкие полиуретановые колеса доступны с алюминиевым корпусом и прецизионными шарикоподшипниками.
Твердые полиуретановые колеса
Колеса из твердого полиуретана оптимизированы для обеспечения долговечности, энергоэффективности и высокой грузоподъемности. Их пониженное сопротивление качению облегчает перемещение тяжелых грузов с меньшими усилиями, особенно на гладких промышленных полах. Эти колеса также обладают исключительной устойчивостью к истиранию, порезам и износу, что обеспечивает им длительный срок службы в сложных условиях. В сочетании с прочными корпусами они хорошо подходят для тяжелых перевозок и непрерывного использования, где долговечность и эффективность являются главными приоритетами. Ярким примером в нашем ассортименте являются колеса FTP. Они сочетают в себе прочный протектор из литого полиуретана 92 Shore A с чугунным корпусом колеса и прецизионными шарикоподшипниками. В сочетании с прочным корпусом эти жесткие полиуретановые колеса являются идеальным решением для сложных промышленных применений.
Малые полиуретановые колеса
Небольшие полиуретановые колеса предназначены для оборудования, где требуются компактные размеры и точная маневренность. Несмотря на небольшие размеры, они обеспечивают плавное качение и могут быть сконфигурированы для удовлетворения различных требований к нагрузкам в зависимости от выбранной твердости протектора и типа корпуса. Благодаря более легким корпусам они идеально подходят для работы с меньшими нагрузками, а сочетание с прочными усиленными корпусами повышает их прочность и устойчивость в более сложных условиях. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UAP диаметром до 50 мм. Эти небольшие полиуретановые колеса сочетают в себе полиамидный корпус колеса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионными шарикоподшипниками. Они обычно используются в наших сериях роликов Agila, Levina и Linea.
Области применения полиуретановых колес
Полиуретановые колеса используются в широком спектре отраслей промышленности благодаря сочетанию долговечности, эффективности качения и адаптируемости. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях полиуретановые колеса часто используются в медицинских тележках, подъемниках для пациентов, креслах, лечебных креслах, больничных койках и во всем другом, где необходимы плавное, бесшумное качение и надежная защита пола. В промышленном секторе они подходят для таких требовательных приложений, как автоматизированные челночные системы, решения для тяжелого транспорта, машины и оборудование для мастерских, обеспечивая отличную износостойкость, низкое сопротивление качению и стабильную управляемость даже при значительных нагрузках. Для мебели и мобильных устройств полиуретановые колеса встраиваются, например, в тележки для общественного питания, системы доставки еды или в торговое оборудование и витрины, обеспечивая контролируемую маневренность, длительный срок службы и более тихую работу по чувствительным полам. Выбрав подходящий полиуретановый компаунд, твердость протектора и совместив их с подходящими корпусами, можно настроить полиуретановые колеса TENTE так, чтобы они работали надежно — от прецизионного медицинского оборудования до высокопроизводительных промышленных транспортных решений.