Полиуретановые колеса
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность - 150 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено отверстием под ось диаметром 12 мм и роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 50 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 50 мм и ширину протектора 20 мм, с длиной ступицы 22 мм и диаметром отверстия под ось 6 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен кронусный шарикоподшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 100 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 34,9 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм, обеспечивает динамическую грузоподъемность 300 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 600 кг, предназначено для использования в промышленных роликовых опорах и тележках.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 300 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 600 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали и обеспечивает динамическую грузоподъемность 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 150 мм с отверстием под ось 20 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1100 кг, динамическая грузоподъемность составляет 660 кг при скорости до 4 км/ч и 550 кг при скорости до 6 км/ч.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 50 мм, с длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия оси 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч или 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2400 кг.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 80 мм, диаметр колеса составляет 300 мм с отверстием под ось 30 мм и длиной ступицы 92 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 2400 кг при скорости до 4 км/ч или 2000 кг при скорости до 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 4000 кг, что делает колесо подходящим для тяжелых промышленных применений.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 80 мм, диаметр колеса составляет 250 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 92 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 2160 кг при скорости 4 км/ч или 1800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 70 мм, с отверстием под ось диаметром 20 мм и длиной ступицы 70 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шарикоподшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 95 мм и длину ступицы 95 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1800 кг.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиуретановых колес
Полиуретановые колеса ценятся за их прочность, эффективность качения и адаптируемость, что делает их пригодными для широкого спектра применений. TENTE предлагает широкий ассортимент колес из различных полиуретановых смесей и уровней твердости, что позволяет применять индивидуальные решения для различных требований к эксплуатационным характеристикам. Идеальный выбор зависит от таких факторов, как состояние пола, грузоподъемность, размер колеса и тип используемого корпуса ролика.
Полиуретановые ролики TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Высокая износостойкость — Полиуретановые колеса известны своей превосходной стойкостью к истиранию и резанию, что обеспечивает длительный срок службы даже в сложных условиях. Более твердые соединения дополнительно повышают долговечность в условиях высоких нагрузок.
Эффективные характеристики качения — благодаря меньшему сопротивлению качению, чем у многих других колесных материалов, полиуретановые колеса облегчают плавное перемещение грузов с меньшими усилиями. Более твердые протекторы повышают энергоэффективность, а более мягкие составы обеспечивают баланс комфорта и управляемости.
Подавление вибрации и шума. В зависимости от твердости протектора полиуретановые колеса могут помочь снизить уровень вибрации и шума. Более мягкие протекторы поглощают больше ударов, обеспечивая более тихую работу, в то время как более прочные протекторы отдают предпочтение эффективности качения, а не демпфированию.
Защита пола — полиуретановые варианты, не оставляющие следов, защищают чувствительные поверхности и снижают износ напольных покрытий, что делает их пригодными для использования в средах, где поддержание качества поверхности имеет решающее значение.
Типы полиуретановых колес
Полиуретановые колеса доступны в широком диапазоне конструкций, уровней твердости протектора и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. В ассортименте TENTE представлены различные варианты: от компактных колес, предназначенных для небольших применений, до надежных решений, способных выдерживать высокие нагрузки в сложных условиях. В то время как материал протектора влияет на эксплуатационные характеристики, корпус ролика играет не менее важную роль в определении общей грузоподъемности, устойчивости и долговечности мобильного решения. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает бесперебойную работу, безопасность и долговечность. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых полиуретановых колес:
Мягкие полиуретановые колеса
Мягкие полиуретановые колеса спроектированы так, чтобы отдавать предпочтение комфорту и защите поверхности. Их эластичные составы обеспечивают улучшенное демпфирование вибраций, более тихое качение и улучшенное сцепление, особенно на гладких или хрупких полах. Они идеально подходят для сред, где необходимо снизить уровень шума и снизить износ поверхности. В сочетании с легкими корпусами они обеспечивают еще более отзывчивую управляемость, а сочетание с усиленными корпусами позволяет использовать их в условиях повышенной нагрузки без ущерба для комфорта езды. Среди предлагаемых нами продуктов колёса ICP являются ярким примером. В них используется наш высококачественный литой полиуретан Ultratech, доступный с различной твердостью протектора, самый мягкий из которых — 75 Shore A. Эти мягкие полиуретановые колеса доступны с алюминиевым корпусом и прецизионными шарикоподшипниками.
Твердые полиуретановые колеса
Колеса из твердого полиуретана оптимизированы для обеспечения долговечности, энергоэффективности и высокой грузоподъемности. Их пониженное сопротивление качению облегчает перемещение тяжелых грузов с меньшими усилиями, особенно на гладких промышленных полах. Эти колеса также обладают исключительной устойчивостью к истиранию, порезам и износу, что обеспечивает им длительный срок службы в сложных условиях. В сочетании с прочными корпусами они хорошо подходят для тяжелых перевозок и непрерывного использования, где долговечность и эффективность являются главными приоритетами. Ярким примером в нашем ассортименте являются колеса FTP. Они сочетают в себе прочный протектор из литого полиуретана 92 Shore A с чугунным корпусом колеса и прецизионными шарикоподшипниками. В сочетании с прочным корпусом эти жесткие полиуретановые колеса являются идеальным решением для сложных промышленных применений.
Малые полиуретановые колеса
Небольшие полиуретановые колеса предназначены для оборудования, где требуются компактные размеры и точная маневренность. Несмотря на небольшие размеры, они обеспечивают плавное качение и могут быть сконфигурированы для удовлетворения различных требований к нагрузкам в зависимости от выбранной твердости протектора и типа корпуса. Благодаря более легким корпусам они идеально подходят для работы с меньшими нагрузками, а сочетание с прочными усиленными корпусами повышает их прочность и устойчивость в более сложных условиях. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UAP диаметром до 50 мм. Эти небольшие полиуретановые колеса сочетают в себе полиамидный корпус колеса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионными шарикоподшипниками. Они обычно используются в наших сериях роликов Agila, Levina и Linea.
Области применения полиуретановых колес
Полиуретановые колеса используются в широком спектре отраслей промышленности благодаря сочетанию долговечности, эффективности качения и адаптируемости. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях полиуретановые колеса часто используются в медицинских тележках, подъемниках для пациентов, креслах, лечебных креслах, больничных койках и во всем другом, где необходимы плавное, бесшумное качение и надежная защита пола. В промышленном секторе они подходят для таких требовательных приложений, как автоматизированные челночные системы, решения для тяжелого транспорта, машины и оборудование для мастерских, обеспечивая отличную износостойкость, низкое сопротивление качению и стабильную управляемость даже при значительных нагрузках. Для мебели и мобильных устройств полиуретановые колеса встраиваются, например, в тележки для общественного питания, системы доставки еды или в торговое оборудование и витрины, обеспечивая контролируемую маневренность, длительный срок службы и более тихую работу по чувствительным полам. Выбрав подходящий полиуретановый компаунд, твердость протектора и совместив их с подходящими корпусами, можно настроить полиуретановые колеса TENTE так, чтобы они работали надежно — от прецизионного медицинского оборудования до высокопроизводительных промышленных транспортных решений.