- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Linea E-Lock представляет собой поворотную колесную опору с электрической системой блокировки, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой варианте исполнения, обеспечивающего надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником в поворотном узле, что гарантирует плавное и точное вращение при минимальном трении. Колесо диаметром 150 миллиметров выполнено из инъекционного электропроводного полиуретана с прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции медицинских тележек и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 450 килограммов и динамическую нагрузку до 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие широко применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, аппаратах для диализа, хирургических роботах, ультразвуковых аппаратах и системах ИВЛ в больницах, домах престарелых и медицинских учреждениях.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Linea E-Lock представляет собой поворотную колесную опору с электрической системой блокировки, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного электропроводного полиуретана и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 450 килограммов и динамическую нагрузку до 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Изделие предназначено для применения в анестезиологических тележках, компьютерах на колесах, аппаратах КТ, МРТ и рентгеновском оборудовании, тележках для диализа, больничных учреждениях, тележках для медикаментов, домах престарелых, системах ухода за пациентами, хирургических роботах, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Linea E-Lock представляет собой поворотную колесную опору с электрической системой блокировки, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, что обеспечивает надежное и быстрое присоединение к различным конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником в узле поворота, обеспечивающим плавное и точное вращение платформы. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного электропроводного полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует долговечность и надежность работы. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров, что позволяет интегрировать опору в компактные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 450 килограммов и динамическую нагрузку до 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие широко применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, аппаратах КТ и МРТ, системах диализа, хирургических роботах, ультразвуковых аппаратах и оборудовании ИВЛ в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с электрической системой блокировки 150 mm
Linea E-Lock представляет собой поворотную колесную опору с электрической системой блокировки, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой варианте исполнения, обеспечивающего надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение при минимальном трении. Колесо диаметром 150 мм имеет полиуретановый инжекционный электропроводный протектор, установленный на полиамидном диске с прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции медицинских тележек и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку 450 кг и динамическую нагрузку 150 кг при скорости 4 км/ч или 150 кг при скорости 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, аппаратах КТ и МРТ, тележках для диализа, медикаментов и ухода за пациентами, а также в хирургических роботах и ультразвуковых аппаратах.