Электропроводимые колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, которая обеспечивает безопасность в чувствительных средах и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает опору пригодной для мобильного оборудования. Данная колесная опора широко применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, а также в профессиональных тележках для уборки и торговой мебели с витринами.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больничного оборудования, мебели домов престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусный шарикоподшипник, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 110 кг. Применяется в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусный шарикоподшипник. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 110 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больничного оборудования, мебели в домах престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больничного оборудования, мебели домов престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Frequently Asked Questions
Преимущества электропроводящих роликов
Электропроводящие ролики предназначены для безопасного отвода статического электричества от оборудования и его отвода на землю, защищая чувствительную электронику, измерительные приборы и другие компоненты от повреждения электростатическим разрядом. В отличие от антистатических роликов, которые только уменьшают накопление статических зарядов, электропроводящие ролики обеспечивают определенный путь передачи электричества с низким сопротивлением, обеспечивая надежную защиту в критических средах. Электропроводящие решения TENTE сочетают в себе эту важную защиту от электростатического разряда с бесперебойной работой качения, долговечными материалами и точным машиностроением, что делает их незаменимыми везде, где мобильность оборудования соответствует требованиям статического контроля.
Электропроводящие ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Надежная защита от электростатического разряда — они обеспечивают контролируемый канал передачи статического электричества с низким сопротивлением, обеспечивая его безопасный отвод на землю и предотвращая повреждение чувствительной электроники.
Повышенная безопасность на рабочем месте — наши электропроводящие ролики защищают операторов оборудования от электростатических ударов.
Экономия затрат. Неправильная защита от электростатического разряда может привести к высоким косвенным затратам на весь производственный процесс. В худшем случае это также может привести к массовым выходам из строя электронных компонентов, таких как блоки управления, что приведет к отзыву продукции!
Стабильная проводимость с течением времени — колеса, используемые в наших токопроводящих роликах, изготовлены из интегрированных проводящих соединений, а не из поверхностных покрытий, что обеспечивает стабильность электрического тракта в течение всего срока службы роликов.
Типы электропроводящих роликов
Электропроводящие ролики бывают различных конструкций, каждая из которых адаптирована к конкретным эксплуатационным требованиям и экологическим требованиям. Хотя все они обладают общей способностью обеспечивать безопасный путь статического электричества с низким сопротивлением, их материалы, грузоподъемность и характеристики мобильности различаются в зависимости от применения. Прежде чем мы сможем исследовать различные конфигурации токопроводящих роликов, мы должны указать на разные степени защиты наших продуктов от электростатического разряда.
Токопроводящие ролики
Токопроводящие ролики обеспечивают умеренную защиту от электростатического разряда. Электрическое сопротивление этих роликов составляет менее или равно 10 килоОм (104 Ом). Поэтому они подходят только в ограниченной степени в чувствительных средах, таких как автомобильная промышленность. Их следует использовать только для транспортировки электронных компонентов с низким уровнем чувствительности. Проводящие ролики испытаны в соответствии со стандартом DIN EN 12530. Любое колесико, соответствующее этим стандартам, маркируется желтой маркировкой на колесе или желтом корпусе, например желтым колпачком или желтыми зажимами.
Разгрузочные ролики
Разрядные ролики, также называемые роликами ESD, обеспечивают идеальную защиту чувствительных устройств от электростатического разряда. Их электрическое сопротивление колеблется от 10 килоом (104 Ом) до 1 гигаом (109 Ом). Пики напряжения могут представлять опасность для чувствительных электронных устройств. С помощью наших роликов ESD эти пики управляются контролируемым образом за счет собственного внутреннего сопротивления. Колесики, на которых используются колеса, отвечающие этим условиям, маркируются символом защиты от электростатического разряда на колесах. Эти ролики подходят для перемещения чувствительных электронных устройств в зоне электростатической защиты (EPA) в соответствии со стандартами IEC 61340. Наши разгрузочные ролики (ESD) сертифицированы ESD-AKADEMIE — ведущим немецким специалистом по электростатическим разрядам в Гросмайшайде. Это гарантирует, что их можно уверенно использовать в регулируемых средах, таких как производство электроники, чистые помещения и медицинские учреждения, без риска несоблюдения требований.
Наши разгрузочные ролики часто устанавливаются в независящих от нас условиях. Следовательно, все аспекты применения должны быть протестированы, чтобы обеспечить полную защиту от электростатического разряда (ESD). Соответственно, производитель конкретного приложения должен проверить всю систему в соответствии с правилами ESD перед поставкой.
Ниже мы рассмотрим наиболее часто выбираемые типы доступных токопроводящих роликов, выделяем их основные преимущества и типичные области применения.
Электропроводящие поворотные ролики
Кондуктивные поворотные ролики, разработанные для максимальной маневренности, сочетают в себе защиту от электростатического разряда и полностью вращающиеся поворотные корпуса, позволяющие изменять направление движения даже в ограниченном пространстве. Электропроводящие поворотные ролики TENTE доступны в различных конфигурациях, различных размерах и грузоподъемности. Наш самый маленький токопроводящий поворотный ролик Lumina впечатляет своей общей высотой всего 54 мм. Наша токопроводящая Lumina, поставляемая с отверстием для болтов или стержнем, способна выдерживать нагрузку до 40 кг на ролик. Другой пример — серия Alpha с корпусом из стали или нержавеющей стали. Он доступен с диаметром колес от 80 мм до 200 мм, может быть оснащен запорным механизмом и, в зависимости от конфигурации, обеспечивает грузоподъемность до 400 кг на колесико. Alpha stainless с корпусом из нержавеющей стали обычно используется для профессиональных уборочных тележек, машин и оборудования для мастерских.
Сверхмощные электропроводящие ролики
Когда высокая грузоподъемность удовлетворяет потребности в статическом контроле, сверхпрочные токопроводящие ролики обеспечивают и то, и другое. Прочные корпуса и материалы колес обеспечивают безопасную работу при тяжелых нагрузках. Одним из примеров является наша модель Kappa, имеющая сварной корпус из цельной стали, который можно комбинировать с эластичной резиной, литым полиуретаном или полиамидным колесом. Наша серия Kappa обеспечивает быстрое техническое обслуживание, поскольку поворотные подшипники смазываются долговечной смазкой и оснащены дозатором смазки для облегчения обслуживания, а также подходят для транспортировки чувствительных электронных грузов. В зависимости от конфигурации эти ролики могут выдерживать нагрузку до 1.200 кг.
Проводящие резиновые ролики
Токопроводящие резиновые ролики обеспечивают бесшумную работу, гасят вибрацию, не оставляют следов при движении и надежно рассеивают статическое электричество. Некоторые ролики TENTE поставляются с нашими резиновыми колесами Elastech plus, которые отличаются превосходной маневренностью и мобильностью благодаря высокоэффективному материалу протектора. Проводящие резиновые ролики особенно подходят для использования в таких условиях, как больницы, где защита чувствительной электроники так же важна, как и обеспечение спокойной и комфортной рабочей среды или условий для пациентов.
Области применения электропроводящих роликов
Электропроводящие ролики незаменимы везде, где необходимо защитить мобильное оборудование от электростатического разряда. Следует еще раз отметить, что не все области применения предъявляют одинаковые требования к защите от электростатического разряда. В зависимости от среды, в которой вы работаете, может быть достаточно токопроводящих роликов, в то время как в других областях применения могут потребоваться разгрузочные ролики, соответствующие стандарту DIN EN 61340. Наши электропроводящие ролики следует использовать только для транспортировки электронных компонентов с низким уровнем чувствительности, в то время как наши разгрузочные ролики подходят для более чувствительных случаев применения.
Во многих отраслях используются чувствительные технологии, требующие электропроводности. Автомобильная промышленность и электротехническая промышленность являются двумя такими областями, в которых выгодно использовать разгрузочные ролики. В производстве электроники разгрузочные ролики играют ключевую роль в поддержании зон, защищенных от электростатического разряда, защищая как производственный процесс, так и готовые компоненты. Неконтролируемые электростатические разряды могут привести к полному повреждению электронных компонентов (полупроводников), а также к скрытым дефектам, которые могут привести к высоким затратам. Эти ролики одинаково ценны в технике чистых помещений, где статический контроль соответствует строгим экологическим требованиям, и в фармацевтическом производстве, где защита электронных систем мониторинга и управления так же важна, как и соблюдение гигиенических стандартов. Однако разгрузочные ролики также необходимы на предприятиях с риском взрыва. К ним относятся пиротехнические заводы, заводы по производству минерального масла и химические заводы. Здесь электростатические заряды могут не только иметь серьезные последствия для оборудования, но и представлять опасность для людей.