Нейлоновые колеса
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20,1 мм. Изделие выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая — 800 кг при скорости 4 км/ч. Колесо предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм, шириной протектора 88 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости до 3 км/ч. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником. Применяется в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных тележках и торговой мебели.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Протектор шириной 36 мм изготовлен из полиамида, обеспечивающего долговечность и износостойкость. Ступица длиной 44 мм оснащена роликовым (игольчатым) подшипником и имеет отверстие под ось диаметром 12 мм. Корпус выполнен из гибридного материала с демпфированием для снижения шума и вибраций. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая - 160 кг при скорости движения до 4 км/ч.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и отличается шириной протектора 36 мм из полиамида и длиной ступицы 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Статическая грузоподъемность составляет 400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч. Конструкция включает роликовый игольчатый подшипник и корпус из демпфирующего гибридного материала, обеспечивающего бесшумную работу и высокую надежность при эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочный элемент для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 43 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 600 кг, динамическая - 300 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из полиамида, материал протектора идентичен корпусу, используется подшипник скольжения. Применяется в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 150 мм, шириной протектора 46 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Изделие выполнено из полиамида с роликовым игольчатым подшипником и обеспечивает статическую грузоподъемность до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 4 км/ч. Колесо предназначено для применения в автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках, торговой мебели и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Изделие изготовлено из полиамида, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает его идеальным решением для промышленных роликовых опор.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Изделие изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 48,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Изделие выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обладает статической грузоподъемностью 600 кг и динамической грузоподъемностью 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, что делает его идеальным решением для промышленных применений.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Ширина протектора составляет 36 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Статическая грузоподъемность достигает 320 кг, динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Протектор изготовлен из полиамида, корпус выполнен из демпфирующего гибридного материала, установлен роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 36 мм при длине ступицы 45 мм. Диаметр отверстия под ось составляет 8,4 мм. Статическая грузоподъемность колеса достигает 500 кг, динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения до 4 км/ч. Корпус изготовлен из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса по материалу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником демпфированным для обеспечения плавного и бесшумного хода.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 40 мм, длину ступицы 45 мм и диаметр отверстия под ось 8,4 мм. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, динамическая грузоподъемность 300 кг при скорости движения 4 км/ч. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, оснащено прецизионным шариковым подшипником демпфированным для обеспечения плавного и бесшумного хода.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм при длине ступицы 60 мм и диаметре отверстия под ось 40 мм. Статическая грузоподъемность составляет 8400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 3500 кг при скорости до 6 км/ч и 4200 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, оснащено прецизионным шариковым подшипником.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech диаметром 150 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность - 800 кг при скорости до 6 км/ч и 960 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шариковый подшипник.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность - 600 кг при скорости до 6 км/ч и 720 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шариковый подшипник.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech диаметром 160 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1700 кг, динамическая грузоподъемность - 850 кг при скорости 6 км/ч и 1020 кг при скорости 4 км/ч. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода и долговечности.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech диаметром 100 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 2800 кг, динамическая грузоподъемность - 1400 кг при скорости до 6 км/ч или 1680 кг при скорости до 4 км/ч.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech диаметром 125 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность составляет 3400 кг, динамическая грузоподъемность - 1700 кг при скорости до 6 км/ч и 2040 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу, установлен прецизионный шариковый подшипник.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech диаметром 150 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 30 мм. Статическая грузоподъемность составляет 4200 кг, динамическая грузоподъемность - 2100 кг при скорости до 6 км/ч и 2520 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, оснащено прецизионным шариковым подшипником.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech диаметром 160 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 30 мм. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса. Статическая грузоподъемность составляет 4500 кг, динамическая грузоподъемность - 2250 кг при скорости 6 км/ч и 2700 кг при скорости 4 км/ч. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода и долговечности.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech диаметром 200 мм предназначено для использования в роликовых опорах и характеризуется шириной протектора 50 мм, длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия под ось 35 мм. Статическая грузоподъемность составляет 5600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 2800 кг при скорости 6 км/ч и 3360 кг при скорости 4 км/ч. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, оснащено прецизионным шариковым подшипником.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech диаметром 250 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм при длине ступицы 60 мм и диаметре отверстия под ось 25 мм. Статическая грузоподъемность составляет 2200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 1100 кг при скорости до 6 км/ч и 1320 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, оснащено прецизионным шариковым подшипником.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech диаметром 200 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 25 мм. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность - 1000 кг при скорости до 6 км/ч и 1200 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода и долговечности.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 82 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 82 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, протектор выполнен из материала идентичного корпусу, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1500 кг, динамическая грузоподъемность - 600 кг при скорости до 6 км/ч или 750 кг при скорости до 4 км/ч.
Преимущества нейлоновых колес
Нейлоновые колеса TENTE сочетают в себе прочность, долговечность и отличные характеристики качения, что делает их надежным решением для высоких требований к мобильности. Нейлоновые колеса особенно ценятся за их легкую конструкцию, высокую грузоподъемность и устойчивость к химическим веществам, влаге и истиранию, обеспечивающие стабильную работу даже в самых тяжелых условиях. При принятии решения о том, подходят ли нейлоновые колеса для вашего индивидуального варианта использования, для достижения оптимального решения по мобильности необходимо учитывать такие факторы, как состояние пола, требования к грузоподъемности, размер колеса и тип используемого корпуса ролика.
Нейлоновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению — Нейлоновые колеса спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки, сохраняя при этом плавные и эффективные характеристики качения на твердых и ровных поверхностях. Благодаря низкому сопротивлению качению они идеально подходят для удобной транспортировки грузов в условиях гладких и прочных напольных покрытий.
Химическая и влагостойкость — благодаря своим непористым и прочным свойствам материала нейлоновые колеса устойчивы к химическим веществам, маслам, смазкам и влаге. Чтобы гарантировать оптимальную производительность в сложных условиях, их следует использовать в сочетании с соответствующим корпусом ролика, обеспечивающим полную защиту от коррозии и внешних воздействий.
Высокая долговечность и низкие эксплуатационные расходы — нейлоновые колеса, способные выдерживать интенсивное использование, обладают исключительной устойчивостью к истиранию, износу и деформации. Их длительный срок службы снижает потребность в замене и снижает общий объем технического обслуживания, обеспечивая экономичное и надежное мобильное решение.
Типы нейлоновых колес
Нейлоновые колеса TENTE доступны в различных конструкциях, размерах и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение для ваших конкретных требований к мобильности. Ассортимент нашей продукции включает в себя как компактные колеса для легких условий эксплуатации, так и сверхпрочные нейлоновые колесные диски, разработанные для работы с экстремальными нагрузками в сложных условиях эксплуатации. Хотя свойства материала нейлона в значительной степени влияют на характеристики качения и износостойкость, выбор корпуса ролика не менее важен. Корпус также определяет общую грузоподъемность, стабильность и долговечность мобильного решения. Выбирая правильное сочетание колеса и корпуса, вы обеспечиваете бесперебойную работу, безопасность и долговечность. Ниже приведены некоторые из часто используемых типов нейлоновых колес:
Сверхпрочные нейлоновые колесные диски
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные с учетом прочности, стабильности размеров и высокой грузоподъемности, обеспечивают эффективное качение по твердым ровным полам с минимальной деформацией под нагрузкой. Они идеально подходят для сложных промышленных применений, где важны стабильное, предсказуемое рулевое управление и длительные межсервисные интервалы. Их сочетание с усиленными корпусами позволяет полностью раскрыть их потенциал нагрузки и повысить устойчивость при длительной эксплуатации, а прецизионные шарикоподшипники помогают поддерживать низкие силы нажатия и тяги и стабильную работу. Среди предлагаемых нами продуктов колеса MOP являются ярким примером. Эти колеса сочетают сверхтяжелый полиамид TENTE Duratech с прецизионным шарикоподшипником. Они доступны с диаметром колес от 75 мм до 400 мм и в самой большой конфигурации обеспечивают статическую грузоподъемность до 15 000 кг. Колеса MOP обычно используются, например, в наших двухколесных колесах Omikron, в которых эти сверхпрочные нейлоновые колеса сочетаются с прочным чугунным двухколесным корпусом.
Маленькие нейлоновые колеса
Небольшие нейлоновые колеса, разработанные для компактных установок и маневров в трудных условиях, отдают предпочтение низкому сопротивлению качению, точному позиционированию и минимальной общей высоте. На гладких полах они обеспечивают точную и предсказуемую управляемость и идеально подходят для применения в условиях малой и средней грузоподъемности, где площадь и маневренность имеют решающее значение. Используйте их в сочетании с легкими корпусами для повышения маневренности; выбирайте усиленные корпуса, если требуются более высокие допустимые нагрузки при тех же ограничениях пространства без ущерба для управляемости. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UOO. Эти небольшие нейлоновые колеса доступны диаметром до 50 мм и сочетают в себе полиамидный корпус колеса и протектор с подшипниками скольжения. Колеса TENTE UOO обычно используются, например, в наших двухколесных колесах Agila или Agila, в которых используется одноколесный или двухколесный корпус из листовой стали и которые предлагают различные варианты крепления и блокировки. Благодаря небольшой общей высоте эти ролики с нейлоновыми роликами идеально подходят для применений, где пространство для установки ограничено.
Области применения нейлоновых колес
Нейлоновые колеса используются во многих секторах благодаря их механической прочности, стабильности размеров и удобству очистки. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как размер колеса, состояние пола и выбранный тип корпуса ролика. Для промышленного использования нейлоновые колеса используются, например, на профессиональных уборочных тележках, машинах и оборудовании для мастерских, тяжелых транспортных средствах и многом другом. Например, в мобильных и коммерческих условиях нейлоновые колеса интегрируются в рулонные клетки, тележки и другие приложения, связанные с розничной логистикой. Выбрав правильное сочетание нейлонового колеса и корпуса ролика, нейлоновые колеса TENTE можно настроить так, чтобы они работали надежно — от критически важных для гигиены применений, таких как профессиональные тележки для уборки, до тяжелых промышленных и мобильных применений.