- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по типу подшипника
-
Прециссионый шариковый подшипник
Колесные опоры с прецизионными шарикоподшипниками
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Колесная опора Agila представляет собой фиксированное колесное устройство, предназначенное для профессионального использования в медицинских и коммерческих приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и стабильное вращение колеса при минимальном трении. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую дорожку из термопластичной резины, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим высокую точность вращения и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота устройства составляет 135 миллиметров, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данное устройство идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и маневренности. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и износостойкость, и установлено на прецизионный шариковый подшипник, что гарантирует долговечность и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 155 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 360 кг и динамическую нагрузку до 180 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Agila представляет собой высокофункциональное решение для мобильных систем, предназначенное для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление осуществляется посредством отверстия под болт, при этом кастор можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения долговечности. Беговая дорожка колеса выполнена из термопластичной резины, а корпус колеса изготовлен из полипропилена, что гарантирует устойчивость к износу и химическому воздействию. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 150 килограммов и динамической нагрузкой 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общий тормоз Agila предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен поворотным подшипником типа две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение и надежную фиксацию. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет корпус из полипропилена и беговую поверхность из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 150 килограммов и динамической нагрузкой 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами, черными, вулканизированными, установленными на прецисионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамид ступицу с инжекционный полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с литой полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с протектором из полиуретан, литой и оснащено прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1100 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Изделие предназначено для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность: 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Преимущества прецизионных шарикоподшипников
Прецизионный шарикоподшипниковый ролик обеспечивает плавное и точное качение с минимальным изгибом даже при больших нагрузках или при непрерывном использовании. Они разработаны для сложных промышленных и тяжелых условий эксплуатации и сохраняют работоспособность в различных средах — от критически важных для гигиены помещений до экстремальных температур.
Колесики TENTE с прецизионными шарикоподшипниками обладают различными преимуществами:
Исключительные ходовые характеристики — прецизионные шарикоподшипники спроектированы таким образом, чтобы минимизировать износ, обеспечить плавное, бесшумное качение и высокую точность движения. Такая точность повышает маневренность и снижает трудозатраты оператора даже в сложных условиях работы.
Высокая несущая способность — прецизионные шарикоподшипниковые ролики, рассчитанные на большие нагрузки, идеально подходят для промышленных и тяжелых условий эксплуатации, где необходима стабильная работа под нагрузкой.
Надежность в суровых условиях окружающей среды — воздействие окружающей среды мало влияет на прецизионные шарикоподшипники, что позволяет им надежно работать в условиях пыли, влаги или колебаний температуры.
Низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы — шарикоподшипники с радиальными канавками смазываются для длительной эксплуатации, что означает, что они практически не требуют обслуживания. Даже при непрерывном использовании износ остается низким, что сокращает время простоя и потребность в замене.
Герметичный корпус, не требующий соблюдения гигиены. В отраслях со строгими требованиями к чистоте, таких как медицинская техника и пищевая промышленность, герметичные прецизионные шарикоподшипники предотвращают загрязнение, обеспечивая соблюдение гигиенических норм при сохранении характеристик качения.
Типы прецизионных шарикоподшипников
Прецизионные шарикоподшипники могут быть интегрированы в различные конструкции роликов, каждая из которых адаптирована к конкретным эксплуатационным требованиям. Независимо от того, ставится ли цель максимизировать грузоподъемность, обеспечить коррозионную стойкость или соответствие строгим гигиеническим стандартам, прецизионные шарикоподшипники повышают производительность качения во всем диапазоне. Ниже приведены некоторые часто выбираемые типы роликов с прецизионными шарикоподшипниками.
Поворотные ролики с прецизионными шарикоподшипниками
Эти ролики сочетают в себе превосходные характеристики качения прецизионных шарикоподшипников с маневренностью поворотной головки. Минимальный зазор шарикоподшипника обеспечивает точную регулировку колес, снижает сопротивление качению и обеспечивает удобное управление направлением движения даже при маневрировании тяжелыми грузами в труднодоступных местах. В нашем ассортименте представлен широкий ассортимент поворотных роликов с прецизионными шарикоподшипниками. Серия средств по уходу TENTE Levina — один из примеров из нашего портфеля продуктов. Корпус изготовлен из полиамида, армированного стекловолокном, с тонкой вилкой. Levina выпускается с различными материалами протектора колес, включая резину, термопластичную резину и полиуретан, полученный методом литья под давлением. Доступны токопроводящие версии для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда. Диаметр колес варьируется от 75 мм до 150 мм, варианты установки включают в себя болтовое отверстие, пластину и стержень. Механизм блокировки включает полную блокировку, блокировку направления и центральный полный замок. Наша серия Levina является популярным выбором для медицинских тележек и профессиональной мебели.
Сверхмощные прецизионные шарикоподшипники
Высокопрочные ролики с прецизионными шарикоподшипниками рассчитаны на максимальную прочность и долговечность. В них используются усиленные компоненты и несущие гусеницы, предназначенные для выдерживания экстремального давления без деформации. Прецизионный шарикоподшипник обеспечивает плавное качение даже при полной нагрузке, обеспечивая надежную мобильность в течение длительного времени. Эта прочная конструкция снижает износ, предотвращает связывание и обеспечивает эффективную работу оборудования в условиях высокой нагрузки. Одним из примеров из нашего ассортимента является серия TENTE Kappa, выпускаемая в виде фиксированных и поворотных роликов. В зависимости от конфигурации Kappa может выдерживать нагрузку от 300 кг до 3000 кг с диаметром колес от 80 до 300 мм. Эта серия оснащена сварным цельным стальным корпусом, обеспечивающим максимальную грузоподъемность. Для повышения безопасности и устойчивости поворотные ролики Kappa доступны как с блокировкой направления движения, так и с эргономичной системой полной блокировки. Приспособленные к различным условиям окружающей среды, Kappa выпускается с различными материалами протектора — от вулканизированных эластичных шин, не оставляющих следов, до сверхпрочного полиамида.
Прецизионные шарикоподшипники из нержавеющей стали
Прецизионные шарикоподшипники из нержавеющей стали специально разработаны для сред, в которых присутствуют влага, чистящие средства или химические вещества. Корпус из нержавеющей стали защищает от коррозии, а уплотненные подшипники защищают детали качения от грязи и жидкостей, обеспечивая бесперебойную работу и соблюдение гигиенических требований. Такое сочетание коррозионной стойкости и точности качения делает их идеальными для использования в чувствительных или регулируемых отраслях промышленности. Среди наших продуктов лучшим примером является нержавеющая сталь TENTE Alpha. Он оснащен тяжелым корпусом из нержавеющей стали с возможностью крепления под болты и пластин. Alpha stainless предлагает различные варианты материалов протектора, в том числе вулканизированные эластичные шины, не оставляющие следов, и полиуретан с впрыском электропроводящих материалов. Для обеспечения безопасности на рабочем месте эти ролики могут быть дополнительно оснащены полным замком.
Области применения прецизионных роликов для шарикоподшипников
Прецизионный шарикоподшипниковый ролик — идеальный выбор для транспортного оборудования и механизмов, требующих исключительных характеристик качения, точной маневренности и долговременной надежности. Благодаря минимальному коэффициенту полезного действия и высокой грузоподъемности они являются надежным решением в сложных промышленных условиях, а их долговечность обеспечивает стабильную производительность при повседневных операциях. В промышленности и логистике они широко используются в производственных и платформенных тележках, тяжелых транспортных решениях, машинах и оборудовании для мастерских и т. д., где важна бесперебойная прокатка при значительной нагрузке. В розничной торговле они обеспечивают надежную мобильность таких приложений, как рулонные клетки, оборудование для магазинов и тележки для покупок, сочетая устойчивость и удобство перемещения. В отраслях, критически важных для гигиены, таких как медицинская техника, производство продуктов питания и фармацевтика, используются герметичные прецизионные шарикоподшипники, которые предотвращают загрязнение и сохраняют качество прокатки. Версии из нержавеющей стали особенно ценятся в этих секторах за их устойчивость к коррозии и чистящим средствам.