- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинская мебель
-
Мобилизация и специальные потребности
Колесные опоры и колеса для особых нужд
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана инжекционного типа, установленным на прецисcионном шариковом подшипнике для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 240 кг, что делает данную опору идеальной для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек различного назначения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, офисной мебели и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больниц, тележек для медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 143 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 110 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 220 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, хирургические роботы и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, офисной мебели и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и инжекционный полиуретановый протектор, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, хирургические роботы и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана инжекционного электропроводного, установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка — 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургических роботов и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургических роботов и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, диализные тележки, хирургические роботы и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, диализные тележки, хирургических роботов и профессиональных уборочных тележек.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на прецисионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, систем доставки питания, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, хирургические роботы и профессиональные тележки для уборки.