Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а также минимизирующим износ при интенсивном использовании. Беговая поверхность выполнена из литой черной резины, которая обеспечивает отличное сцепление, устойчивость к истиранию и защиту полов от повреждений. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 140 кг и динамическую нагрузку до 70 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3478DVJ100P62
EAN
4031582306323
Номер материала S4
990001363
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
85 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
70 kg
Грузоподъемность статическая
140 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,6 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
103 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
30 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Пассивированный голубым
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha
3470DVJ100P62

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой специализированный узел крепления, оснащенный прямоугольной пластиной для надежной фиксации на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное вращение и маневренность узла. Колесо диаметром 100 мм выполнено с протектором из литой черной резины, установленной на стальном листовом основании, и оснащено роликовым игольчатым подшипником, гарантирующим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 128 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение между компактностью и функциональностью. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 140 кг и динамической нагрузкой 70 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в широком спектре промышленных приложений. Поворотная колесная опора Alpha предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для маневренных транспортных систем. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины. Корпус поворотного узла выполнен по схеме «Две гонки с мячом» из тяжелого стального листа. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником и протектором из литой черной резины. Корпус колеса изготовлен из листовой стали. Общая высота изделия составляет 128 мм. Статическая грузоподъемность составляет 140 кг, динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: автомобильная промышленность OEM; тележки для кейтеринга и систем доставки питания; строительство контейнеров; электронные системы и технологии чистых помещений; пожаротехническое оборудование и противопожарная защита; машиностроение; почтово-логистические системы; производственные и платформенные тележки; роликовые клетки; шкафы для инструментов; транспортное оборудование; оборудование для утилизации отходов; верстаки.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg