Stora
2370DIK075P30-10,3
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Stora |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 3 km/h | 55 KG |
| Statyczna nośność | 110 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| wysokość całkowita | 100 mm |
| Szerokość całkowita | 50 mm |
| Waga całkowita | 0,42 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Wąski |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 30 mm |
| Promień obrotowy | 67,5 mm |
| zasięg działania koła | 135 mm |
| Średnica kopuły | 43,5 mm |
Koło
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
|---|---|
| materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko stożkowe |
| Kolor koło | pasywowany na niebiesko |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 75 mm |
| Szerokość bieżnia | 25 mm |
| Szerokość koło | 25 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 80 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 10,3 mm |