Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Автономні мобільні роботи, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання |
|---|---|
| Назва продукту | Novatech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 4800 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 4000 KG |
| Статична вантажопідйомність | 8000 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 50,51 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Листова сталь, важка |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 500 mm |
| Ширина протектора | 100 mm |
| Діаметр отвору осі | 50 mm |
| Довжина втулки | 120 mm |
| Ширина колеса | 100 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |