Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Autonomous Mobile Robots, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Novatech |
| kandevõime 4 km/h | 4800 KG |
| kandevõime 6 km/h | 4000 KG |
| kandevõimestaatiline | 8000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| Üldine kaal | 50.51 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Sheet steel, heavy |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 500 mm |
| veerepinna laius | 100 mm |
| võll'i ava diameeter | 50 mm |
| rummu laius | 120 mm |
| ratas laius | 100 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |