Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Autonóm mobil robotok, Autóipar, Barkácsbolt, Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Raktározási megoldások |
|---|---|
| Termék neve | Novatech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 4800 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 4000 KG |
| Statikus teherbírás | 8000 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 50,51 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Acéllemez, nehéz |
|---|---|
| futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Kerékátmérő | 500 mm |
| futófelület szélessége | 100 mm |
| Tengely furat átmérője | 50 mm |
| kerékagy hossza | 120 mm |
| kerék szélessége | 100 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |